ZHCA860C September   2018  – July 2024 TLV1832 , TLV1842

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

设计目标

负载电流(IL 系统电源 (VS) 比较器输出状态
过流 (IOC) 恢复电流(IRC 典型值 过流 正常运行
1A 0.5A 10V VOL < 0.4V VOH = VPU = 3.3V

设计说明

该高侧电流检测电路使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实施迟滞以确保在负载电流减小至 0.5A(减少 50%)时,OC-Alert 返回到逻辑高电平状态。该电路使用开漏输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。

TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031

设计说明

  1. 选择具有轨到轨输入共模范围的比较器,以实现高侧电流检测。
  2. 选择具有漏极开路输出级的比较器,以进行电平转换。
  3. 选择具有低输入失调电压的比较器,以优化精度。
  4. 计算分流电阻器 (R6) 的值,使分流电压 (VSHUNT) 至少比比较器失调电压 (VIO) 大 10 倍。

设计步骤

  1. 选择 R6 的值,使 VSHUNT 至少比比较器输入失调电压 (VIO) 大 10 倍。如果使用非常大的 R6 值,会提高 OC 检测精度,但会降低电源余量。
    V SHUNT = I OC × R 6 10 × V IO = 55 mV
    set R 6 = 100 for I OC = 1 A and V IO = 5 . 5 mV
  2. 确定当比较器输出从高电平转换为低电平 (VL) 和从低电平转换为高电平 (VH) 时所需的开关阈值。VL 表示负载电流超过 OC 电平的阈值,而 VH 表示负载电流恢复至的正常工作电平的阈值。
    V L = V S - I OC × R 6 = 10 - ( 1 × 0 . 1 ) = 9 . 9 V
    V H = V S - I RC × R 6 = 10 - ( 0 . 5 × 0 . 1 ) = 9 . 95 V
    TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031
  3. 在将比较器的非反相输入引脚标记为 VTH 且比较器输出处于逻辑低电平状态(接地)的情况下,推导出 VTH 的计算公式,其中 VH 表示当比较器输出从低电平转换为高电平时的负载电压(VLOAD)。请注意,用于推导出该公式的简化图显示比较器输出为接地(逻辑低电平)。
    TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031
    V TH = V H × R 2 R 1 + R 2
  4. 在将比较器的非反相输入引脚标记为 VTH 且比较器输出处于高阻抗状态的情况下,推导出 VTH 的计算公式,其中 VL 表示当比较器输出从高电平转换为低电平时的负载电压(VLOAD)。建议应用叠加 原理来求解 VTH
    TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031
    V TH = V L × R 2 + R 3 R 1 + R 2 + R 3 + V PU × R 1 R 1 + R 2 + R 3
  5. 通过将两个方程设置为彼此相等来消除变量 VTH 并求解 R1。结果为以下二次方程。对 R2 的求解是不太理想的,因为小电阻器值的标准值比大电阻器值更多。
    0 = V PU × R 1 2 + ( V PU × R 2 + V L × ( R 3 + R 2 ) - V H × R 2 ) × R 1 + ( V L - V H ) × ( R 2 2 + R 2 × R 3 )
  6. 选择 R3 和 R2 的值。R3 远小于 R2 (R3 << R2)。由于增大 R3 会导致比较器逻辑高输出电平增加到超过 VPU,因此应避免增大 R3。例如,将 R3 增大到 100kΩ 的值可能会导致逻辑高输出电平为 3.6V。在本例中,选择 R2 = 2M 且 R3 = 1kΩ。
    R 2 = 2
    R 3 = 1
  7. 在对 VPU、R2、VL、VH 和 R3 代入数值之后,计算 R1。对于该设计,设置 VPU = 3.3、R2 = 2M、VL = 9.9、VH = 9.95 以及 R3 = 1kΩ。
    0 = 3 . 3 × R 1 2 + ( 6 . 591 M ) × R 1 - ( 200 . 1 G )
    the positive root for R 1 = 29 . 9
    using standard 1 % resistor values , R 1 = 30 . 1
  8. 使用设计步骤 3 中导出的公式计算 VTH;使用计算出的 R1 值。请注意,VTH 小于 VL,因为 VPU 小于 VL
    V TH = V H × R 2 R 1 + R 2 = 9 . 802 V
  9. 在反相端子标记为 VTH 的情况下,导出根据 R4、R5 和 VS 计算 VTH 的公式。
    V TH = V S × R 5 R 4 + R 5
  10. 在代入数值 R5 = 1M、VS = 10 及计算出的 VTH 值之后,计算 R4
    R 4 = R 5 × ( V S - V TH ) V TH = 20 . 15
    using standard 1 % resistor values , R 4 = 20 . 5

设计仿真

直流仿真结果

TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031

瞬态仿真结果

TLV3231-Q1 TLV3231 TLV1841 TLV1831 TLV1842 TLV1832 TLV9022 TLV9032 TLV9021 TLV9031

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册

请参阅电路 SPICE 仿真文件 SLOM456

设计特色比较器

参数 TLV184x TLV183x
VS 2.7V 至 40V 2.7V 至 40V
VinCM 2.7V 至 40V 2.7V 至 40V
VOUT 开漏 推挽
VOS 500µV 500µV
IQ 70µA/通道 70µA/通道
tPD(HL) 65ns 65ns
通道数 1、2、4 1、2、4
TLV184x TLV183x

设计备用比较器

TLV902x_3x TLV323x
VS 1.6V 至 5.5V 2.7V 至 5.5V
VinCM 轨到轨 轨到轨
VOUT 开漏、推挽 推挽
VOS 300µV 500µV
IQ 16µA/通道 200µA/通道
tPD(HL) 100ns 20ns
通道数 1、2、4 1、2
TLV902x_3x TLV3231