ZHCA857B
May 2019 – May 2021
OPA333
,
TLV9002
设计目标
设计说明
设计注意事项
设计步骤
设计仿真
直流传递结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
设计备选运算放大器
设计中采用的热敏电阻
修订历史记录
设计注意事项
在线性运行区域内使用运算放大器。通常在 A
OL
测试条件下指定线性输出摆幅。TLV9002 线性输出摆幅为 0.05V 至 3.25V。
V
in
是正温度系数(PTC)热敏电阻的输出电压。若要校正负温系数 (NTC) 输出电压,请切换 R
1
和 PTC 热敏电阻的位置。
根据温度范围和 PTC 的值选择 R
1
。
使用高电阻值电阻器可能会减小放大器的相位裕度并在电路中产生额外的噪声。建议使用电阻值为 10kΩ 左右或更低的电阻器。
与反馈电阻器并联放置的电容器将限制带宽、提高稳定性并有助于降低噪声。