设计目标
| 输入 |
输出 |
电源 |
| IiMin |
IiMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
| 50mA |
1A |
0.25V |
5V |
36V |
0V |
设计说明
此单电源高侧低成本电流检测方法可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。
设计说明
- 直流共模抑制比 (CMRR) 性能取决于增益设置电阻器 R2-R5 的匹配情况。
- 增大分流电阻器的值会增加功耗。
- 验证共模电压是否处于放大器的线性输入运行区域内。共模电压由 R2、R3 构成的电阻分压器和总线电压设置。根据电阻分压器确定的共模电压,此应用可能不需要轨到轨输入 (RRI) 放大器。
- 不具有可扩展至 Vcc 的共模电压范围的运算放大器可用在低增益或衰减配置中。
- 与反馈电阻器并联放置的电容器会限制带宽,提高稳定性并有助于降低噪声。
- 在线性输出运行区域内使用运算放大器。通常在 AOL 测试条件下指定线性输出摆幅。
设计步骤
- 下面提供了电路的完整传递函数。
- 计算最大分流电阻。将最大分流电压设置为 100mV。
- 计算增益以设置最大输出摆幅范围。
- 计算增益设置电阻器以设置步骤 3 中计算的增益。
- 计算放大器的共模电压以实现线性运行。
- 截止频率上限 (fH) 取决于此电路的同相增益(噪声增益)和运算放大器的增益带宽 (GBW)。
设计特色运算放大器
| OPA192 |
| Vcc |
4.5V 至 36V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
5µV |
| Iq |
1mA |
| Ib |
5pA |
| UGBW |
10MHz |
| SR |
20V/µs |
| 通道数 |
1、2 和 4 |
| OPA192 |
设计备选运算放大器
| OPA2990 |
| Vcc |
2.7V 至 40V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
250µV |
| Iq |
120µA |
| Ib |
10pA |
| UGBW |
1.25MHz |
| SR |
5V/µs |
| 通道数 |
2 |
| OPA2990 |