设计目标
| 输入 |
输出 |
电源 |
| ViMin |
ViMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
Vref |
| 0V |
5V |
0V |
5V |
5V |
0V |
5V |
| VL(阈值下限) |
VH(阈值上限) |
VH – VL |
| 2.3V |
2.7V |
0.4V |
设计说明
比较器用于比较两个不同的信号电平,并基于具有较高输入电压的输入创建输出。比较阈值处的噪声或信号变化会导致比较器输出产生多个输出转换。通过迟滞可设置上限和下限阈值电压,以消除由噪声引起的多个转换。
设计说明
- 使用具有低静态电流的比较器降低功耗。
- 迟滞阈值电压的精度与电路中所用电阻器的容差有关。
- 传播延迟取决于所选比较器的规格。
设计步骤
- 为具有迟滞功能的比较器选择组件。
- 选择 VL、VH 和 R1。
- 计算 R2。
- 计算 R3。
- 验证迟滞宽度。
- 为没有迟滞功能的比较器选择组件。
- 选择 Vth 和 R4。
- 计算 R5。
设计特色比较器
| TLV3201 |
| Vcc |
2.7V 至 5.5V |
| VinCM |
在任一电源轨基础上向外扩展 200mV |
| Vout |
(Vee+230mV) 至 (Vcc-210mV),4mA |
| Vos |
1mV |
| Iq |
40µA |
| Ib |
1pA |
| UGBW |
— |
| SR |
— |
| 通道数 |
1 和 2 |
| TLV3201 |