ZHCA794B November   2017  – September 2024 ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7056

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录
  4.   商标

设计目标

输入 ADC 输入 数字输出 ADS7042
VinMin = 0V AIN_P = 0V,AIN_M = 0V 000H 或 010
VinMax = 3.3V AIN_P = 3.3V,AIN_M = 0V FFFH 或 409610
电源
AVDD Vee Vdd
3.3V -0.3V 4.5V

设计说明

此设计展示了一款用于驱动 SAR ADC 且在运行期间仅消耗纳瓦级功率的低功耗放大器。此设计适用于收集传感器数据的系统,这类系统需要功耗仅为几 μW 的低功耗信号链。PIR 传感器、气体传感器 和血糖监测仪 是受益于此 SAR ADC 设计的功耗敏感型系统的几个例子。您可以调整元件选择部分的值,以允许不同的数据吞吐率和不同带宽的放大器。低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、单电源电路 中显示了该电路的简化版本,这一版本中将负电源接地。本示例中的 –0.3V 负电源用于实现尽可能最佳的线性输入信号范围。有关低功耗 SAR 设计中权衡因素的详细说明,请参阅 SAR ADC 功率调节。

规格

规格 计算值 仿真值 测得值
瞬态 ADC 输入趋稳 (1ksps) < 0.5 × LSB = 402µV 41.6µV 不适用
AVDD 电源电流 (1ksps) 230nA 不适用 214.8nA
AVDD 电源功率 (1ksps) 759nW 不适用 709nW
VDD OPAMP 电源电流 450nA 不适用 431.6nA
VDD OPAMP 电源功率 2.025µW 不适用 1.942µW
AVDD + VDD 系统功率 (1ksps) 2.784µW 不适用 2.651µW

设计说明

  1. 根据共模、输出摆幅和线性开环增益规格,确定运算放大器的线性范围。“元件选择”部分中介绍了该内容。
  2. 选择适合 Cfilt 的 COG (NPO) 电容器以更大限度减少失真。
  3. TI 精密实验室 - ADC 培训视频系列介绍了选择电荷桶电路 Rfilt 和 Cfilt 的方法(请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介)。此类元件值取决于放大器带宽、数据转换器采样速率以及数据转换器设计。此处所示的规格值可为该示例中的放大器和数据转换器提供良好的趋稳和交流性能。如果修改了设计,则需要选择其他 RC 滤波器。

元件选型

  1. 选择低功耗运算放大器:
    • 电源电流 < 0.5µA
    • 增益带宽积 > 5kHz(采样速率的 5 倍)
    • 单位增益稳定
    • LPV811 – 450nA 电源电流,8kHz 增益带宽积,单位增益稳定
  2. 查找运算放大器线性运行的最大和最小输出:
    V ee + 0 V < V out < V dd - 0 . 9 V   from   LPV 811   V cm   specification
    V ee + 10 mV < V out < V dd - 10 mV   from   LPV 811   Vout   swing   specification
    V ee + 0 . 3 V < V out < V dd - 0 . 3 V   from   LPV 811   Aol   linear   region   specification
  3. 采用预期值进行典型功率计算 (1ksps)。有关低功耗 SAR 设计中权衡因素的详细说明,请参阅 SAR ADC 功率调节:
    P AVDD = I AVDD_AVG × AVDD = 230 nA × 3 . 3 V = 759 nW
    P LPV 811 = I LPV 811 × ( V dd - V ee ) = 450 nA × [ 4 . 5 V - ( - 0 . 3 V ) ] = 2 . 16 μW
    P total = P AVDD + P LPV 811 = 759 nW + 2 . 16 μW = 2 . 919 μW
  4. 采用测量值进行典型功率计算 (1ksps):
    P AVDD = I AVDD_AVG × AVDD = 214 . 8 nA × 3 . 3 V = 708 . 8 nW
    P LPV 811 = I LPV 811 × ( V dd - V ee ) = 431 . 6 nA × [ 4 . 5 V - ( - 0 . 3 V ) ] = 2 . 071 μW
    P total = P AVDD + P LPV 811 = 708 . 8 nW + 2 . 071 μW = 2 . 780 μW
  5. 查找可在 1ksps 实现趋稳的 Rfilt 和 Cfilt。请参阅优化 Rfilt 和 Cfilt 值(精密实验室 视频)了解选择 Rfilt 和 Cfilt 的算法。经证实,200kΩ 和 510pF 的最终值可确保趋稳至远低于最低有效位 (LSB) ½ 的位置。

直流传输特性

下图展示了 0V 至 3.3V 输入的线性输出响应。该 ADC 的满标量程 (FSR) 处于运算放大器的线性范围内。有关该主题的详细理论,请参阅使用运算放大器时确定 SAR ADC 的线性范围。

交流传输特性

带宽仿真包括放大器输出阻抗和 RC 电荷桶电路(Rfilt 和 Cfilt)的影响。RC 电路的带宽如以下公式所示为 1.56kHz。2kHz 的仿真带宽包括输出阻抗与负载阻抗相互作用的影响。请参阅 TI 精密实验室 - 运算放大器:带宽 1,了解有关此主题的更多详细信息。

f c = 1 2 × π × R filt × C filt = 1 2 × π × ( 200 kΩ ) × ( 510 pF ) = 1 . 56 k H z

瞬态 ADC 输入稳定仿真

以下仿真显示了趋稳至 3V 直流输入信号的情况。这种类型的仿真表明采样保持反冲电路已正确选择到 ½ LSB (402µV) 范围内。请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介,了解有关此主题的详细理论。

噪声仿真

本部分概要介绍如何使用简化的噪声计算方法进行粗略估算。我们在此计算中忽略电阻器噪声,因为在频率大于 10kHz 的情况下此噪声会衰减。

ƒ c = 1 2 × π × R filt × C filt = 1 2 × π × 200 kΩ × 510 pF = 1560 Hz
E n = e n 811 × K n × ƒ c = 340 nV Hz × 1 . 57 × 1560 Hz = 16 . 8 μV

请注意,计算值与仿真值之间匹配良好。请参阅计算 ADC 系统的总噪声 了解有关此主题的详细理论。

测量 FFT

该性能是在 ADS7042EVM 的修改版本上以 10Hz 输入正弦波测得的。交流性能显示 SNR = 71.0dB、THD = –82.4dB 且 ENOB(有效位数)= 11.51,这与该 ADC 的额定性能(SNR = 70dB 且 THD = –80dB)非常匹配。此测试是在室温下进行的。有关此主题的更多详细信息,请参阅频域简介。

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 类似器件
ADS7042 (1) 12 位分辨率,SPI,1Msps 采样速率,单端输入,AVDD 基准输入范围为 1.6V 至 3.6V。 具有 SPI 接口的 12 位 1MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC 模数转换器 (ADC)
LPV811 (2) 8kHz 带宽,轨到轨输出,450nA 电源电流,单位增益稳定 单通道 450nA 毫微功耗精密运算放大器 运算放大器
ADS7042 使用 AVDD 作为参考输入端。使用高 PSRR LDO(如 TPS7A47)作为电源。
LPV811 也常用于低速传感器应用。此外,轨到轨输出允许在整个 ADC 输入范围内线性摆动。

主要文件链接 (TINA)

德州仪器 (TI),SBAM342 电路设计文件