ZHCA793B January   2018  – September 2024 ADS8568

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

输入 ADC 输入 数字输出 ADS7042
VinDiffMin = –20V CH_x = +10V 7FFFH 或 3276710
VinDiffMax = +20V CH_x = –10V 8000H 或 3276810
电源
AVDD DVDD VCC (HVDD) VSS (HVSS)
5.0V 3.3V +15V -15V

设计说明

本设计展示了一个用于驱动高压 SAR ADC 以实现高压全差分信号数据采集的设计,该差分信号具有广泛的共模电压范围,具体取决于放大器的电源和输入信号振幅。使用一个通用高压精密放大器来执行差分到单端信号转换,并以最高吞吐量驱动 ±10V 的高压 SAR ADC 单端输入量程。这种类型的应用在诸如下面的终端设备中很常见:多功能继电器交流模拟输入模块轨道交通控制单元。可以对元件选择 部分的值进行调整,以便支持不同级别的差分输入信号、差分 ADC 吞吐量速率以及不同带宽的放大器。

规格

规格 OPA827 计算值 OPA827 仿真值 OPA192 计算值 OPA192 仿真值
共模输入范围 (Vdif = ±20V) ±26V ±26V ±35V ±35V
瞬态 ADC 输入稳定误差 < 1/2LSB (< 152µV) 0.002 LSB (0.568µV) < 1/2LSB (< 152µV) 0.006 LSB (1.86µV)
驱动器的相位裕度 > 45° 67.1° > 45° 68.6°
噪声(ADC 输入端) 14.128µVrms 15.88µVrms 5.699µVrms 6.44µVrms

设计说明

  1. 根据差分输入信号电平、输入范围的 ADC 配置,确定放大器增益。元件选择 部分中介绍了该内容。
  2. 根据共模电压、输入摆幅和电源,确定放大器线性范围。元件选择 部分中介绍了该内容。
  3. 在此设计电路中,输入信号共模电压可以为 VInputCM 范围内的任意值。此范围的推导过程可参见 OPA827 和 OPA192 的元件选择 部分。
  4. 选择 COG 电容器以更大限度减少失真。
  5. 使用 0.1% 20ppm/°C 薄膜电阻器或更佳的电阻器,以实现良好的精确度、低增益漂移并更大程度地减少失真。请查看误差分析背后的统计数据,以了解更大限度减少增益、失调电压、漂移及噪声误差的方法。
  6. 请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介,了解如何选择 Rfilt 和 Cfilt 以实现更好的稳定和交流性能。此类元件值取决于放大器带宽、数据转换器采样速率以及数据转换器设计。此处所示的规格值可为该示例中的放大器和数据转换器提供良好的稳定和交流性能。如果修改了设计,请选择其他 RC 滤波器。

元件选型

  1. 根据差分输入信号水平和 ADC 满量程输入范围,查找增益。
    G a i n O P A = ± V A D C ( r a n g e ) ± V D i f I n ( r a n g e ) = ± 10 V ± 20 V = 0 . 5 V / V
  2. 确定用于实现差分增益的标准电阻器值。通过模拟工程师计算器(“放大器和比较器\查找放大器增益”部分)找出 Rf/Rg 比率的标准值。
    G a i n O P A = R f R g = 5 . 05 k Ω 10 . 1 k Ω = 0 . 5
  3. 找出放大器线性运行的最大和最小输入(即,放大器的共模范围 Vcm_amp)。本示例所使用的放大器为 OPA827。
    V - + 3 V < V c m _ o p a < V + - 3 V   from the OPA827 common mode specification
    - 12 V < V c m _ o p a < 12 V     f o r   ± 15 V   s u p p l i e s
  4. 根据放大器的输入范围和前面所示的配置,计算最大共模电压范围。参照第一页的原理图,更好地理解 Vcm_opa、VInputCM 及 Vdif 与电路的关系。
    V c m _ o p a = V I n p u t C M ± V d i f 2 · R f R f + R g
    V c m _ o p a M i n · R f + R g R f + V d i f 2 < V I n p u t C M < V c m _ o p a M a x · R f + R g R f - V d i f 2
  5. 求解放大器输入共模电压范围 VInputCM 的公式。在本例中 (OPA827),共模输入可为 ±26V,差分输入为 ±20V。根据同一方法,OPA192 的共模输入为 ±35V,差分输入为 ±20V。超过此共模范围会造成信号失真。请注意,此共模范围基于 ±15V 电源计算得出。随着电源电压增加(最高 ±18V),共模范围会随之扩展。
    V c m _ o p a M i n · R f + R g R f + V d i f 2 < V I n p u t C M < V c m _ o p a M a x · R f + R g R f - V d i f 2
    ( - 12 V ) · 5 . 05 k Ω + 10 . 1 k Ω 5 . 05 k Ω + 20 V 2 < V I n p u t C M < ( 12 V ) · 5 . 05 k Ω + 10 . 1 k Ω 5 . 05 k Ω - 20 V 2
    - 26 V < V I n p u t C M < 26 V
  6. 找出可实现所需的闭环带宽的 Cf 值。在本例中,用户需要 10kHz 带宽。注意:如果用户调整了带宽,则因为闭环带宽会影响稳定时间,所以用户需要核实电荷桶滤波器稳定时间(Cfilt 和 Rfilt)。
    C f = 1 2 · π · R f · f c = 1 2 · π · ( 5 . 05 k Ω ) · ( 10 k H z ) = 3 . 1 n F   o r   3 n F   s tan d a r d   v a l u e
  7. 通过 TINA SPICESAR ADC 前端元件选择简介 所述的方法,找出 Cfilt 和 Rfilt 值。本文档展示的 Rfilt 和 Cfilt 值适用于此类电路;但如果用户使用了不同的放大器或增益设置,则必须通过 TINA SPICE 查找新值。

直流传输特性

下图展示了 –20V 至 +20V 差分输入的线性输出响应。该 ADC 的满标量程 (FSR) 处于运算放大器的线性范围内。有关该主题的详细理论,请参阅使用运算放大器时确定 SAR ADC 的线性范围

交流传输特性

带宽被仿真为 10.58kHz,增益为 –6.038dB(线性增益为 0.5V/V)。请参阅运算放大器:带宽 1 视频,了解有关此主题的更多详细信息。

瞬态 ADC 输入稳定仿真最高采样速率 – 510ksps (ADS8568+OPA827)

以下仿真显示了使用 OPA827 稳定至 20V 直流输入信号的情况。这种类型的仿真表明采样保持反冲电路已正确选择到 ½ LSB (152µV) 范围内。有关此主题的详细理论,请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介

瞬态 ADC 输入稳定仿真较低采样速率 – 200ksps (ADS8568+OPA192)

以下仿真显示了使用 OPA192 稳定至 20V 直流输入信号的情况。这种类型的仿真表明采样保持反冲电路已正确选择到 ½ LSB (152µV) 范围内。

噪声计算

本部分展示了全噪声分析,包括电阻噪声。此外还分析了低于 fc(噪声增益 = 1.5)及高于 fc(噪声增益 = 1)的噪声。在本例中,噪声主要为宽频放大器噪声,故电阻器的影响不大。但在很多情况下,电阻器噪声会很重要,故我们提供了完整的噪声计算方法。有关此主题的更多详细理论,请参阅计算 ADC 系统的总噪声运算放大器:噪声 1

反馈回路带宽:

f c = 1 2 · π · R f · C f = 1 2 · π · ( 5 . 05 ) · ( 3 nF ) = 10 . 6 k H z

OPA827 产生的噪声: 3.8nV/rtHz

E n _ a m p 1 = e n _ 827 · K n · f c = ( 3 . 8 n V / H z ) · ( 1 . 57 ) · ( 10 . 6 k H z ) = 490 n V r m s

反馈回路(Rf1 和 Rg1)和 RC 同相输入(Rf2 和 Rg2)的热噪声密度:

R e q = R f | | R g   =   R f · R g R f + R g = ( 5 . 05 k Ω ) · ( 10 . 1 k Ω ) 5 . 05 k Ω + 10 . 1 k Ω = 3 . 37 k Ω
e n _ f e e d b a c k = 4 · K n · T K · R e q = 4 · ( 1 . 38 · 10 - 23 ) · ( 298 ) · ( 3 . 37 k Ω ) = 7 . 4 n V / H z
E n _ f e e d b a c k = e n _ f e e d b a c k · K n · f c = ( 7 . 4 n V / H z ) · ( 1 . 57 ) · ( 10 . 6 k H z ) = 0 . 955 μ V r m s

来自于同相输入电阻器的噪声与来自于反馈电阻器的噪声相同。

E n _ i n p u t = E n _ f e e d b a c k = 0 . 955 μ V r m s

放大器输出的总噪声(增益值):

E n _ b e l o w _ f c = ( G n ) E n _ a m p 1 2 + E n _ f e e d b a c k 2 + E n _ i n p u t 2
E n _ b e l o w _ f c = ( 1 . 5 ) ( 0 . 49 μ V ) 2 + ( 0 . 995 μ V ) 2 + ( 0 . 995 μ V ) 2 = 2 . 155 μ V r m s

超过 fc 的噪声由输出滤波器限定(截止值如下所示):

f o u t p u t = 1 2 · π · R f i l t · C f i l t = 1 2 · π · ( 49 . 9 Ω ) · ( 370 p F ) = 8 . 6 M H z
E n _ a b o v e _ f c = e n _ 827 · K n · f o u t p u t = ( 2 . 8 n V / H z ) · ( 1 . 57 ) · ( 8 . 6 M H z ) = 13 . 963 μ V

施加在 ADC 输入端的总噪声:

E n _ t o t a l = E n _ b e l o w _ f c 2 + E n _ a b o v e _ f c 2 = ( 2 . 155 μ V ) 2 + ( 13 . 963 μ V ) 2 = 14 . 128 μ V r m s

噪声仿真

仿真结果与计算出的结果基本相符(即,仿真值 = 15.88µVrms,计算值 = 14.128µVrms)。

稳定性测试

此 OPA827 驱动电路的相位裕度为 67.1°,满足大于 45° 的要求且保持稳定。有关解释稳定性分析的详细理论,请参阅运算放大器:稳定性 1

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 类似器件
ADS8568(1) 16 位、8 通道同步采样、双极性输入 SAR ADC www.ti.com.cn/product/cn/ADS8568 www.ti.com/adcs
OPA827 低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器 www.ti.com.cn/product/cn/OPA827 www.ti.com.cn/opamp
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/˚C、精密运算放大器 www.ti.com.cn/product/cn/OPA192 www.ti.com.cn/opamp
ADS8568 集成了一个可符合大多数设计要求的高精度电压基准,而且由于 ADS8568 针对每个ADC 通道对都提供了内置基准缓冲器,因此外部 REF5050 可直接连接 ADS8568,无需额外的缓冲器。此外,REF5050 具有精密 SAR 应用所需的低噪声和漂移。添加了 C1,以用于平衡 CMRR(共模抑制比)。为实现 ADC 数据表所载明的卓越性能,需要使用洁净的模拟电源。

设计参考资料

有关 TI 的全面电路库,请参阅模拟工程师电路设计指导手册

主要文件链接 (TINA)

此电路的设计文件 – http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbac180