ZHCA791B December   2017  – September 2024 ADS8860 , INA826 , OPA192

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录
  4.   商标

输入 ADC 输入 数字输出 ADS8860
-5mV Out = 0.2V 0A3DH 或 262110
15mV Out = 4.8V F5C3H 或 6291510
表 1-1 电源
AVDD DVDD Vref_INA Vref Vcc Vee
5.0V 3.0V 3.277V 5.0V +15V -15V

设计说明

仪表放大器是将低电平传感器输出转换为高电平信号以便驱动 ADC 的常用器件。通常情况下,仪表放大器经过优化而具有低噪声、低失调电压和低温漂。遗憾的是,许多仪表放大器的带宽可能不足以在最大采样速率下实现良好的 ADC 电荷反冲趋稳。本文档介绍如何调节采样速率,以实现良好的趋稳效果。此外,许多仪表放大器针对高压电源进行了优化。在需要将高电压输出(即 ±15V)连接到较低电压的 ADC(例如 5V)时,可能会需要该器件。本设计展示了如何使用肖特基二极管和串联电阻器来保护 ADC 输入免受过压情况的影响。请注意,以下电路显示了一个桥式传感器,但此方法可用于多种不同的传感器。该电路还有一个修改版本,即采用缓冲仪表放大器驱动开关电容器 SAR,该版本展示了如何使用宽带宽缓冲器实现较高的采样速率。

该电路实施适用于所有需要精密信号处理和数据转换的 PLC 中的桥式传感器 和模拟输入模块。

规格

规格 计算值 仿真值
采样速率 200ksps 200ksps,趋稳至 –6µV
失调电压(ADC 输入) 40µV × 306.7 = 12.27mV 16mV
温漂 (0.4µV/°C) × 306.7 = 123µV/°C 不适用
噪声 978µV 874µV

设计说明

  1. 选择的增益应能实现与 ADC 输入范围匹配的输入摆幅。使用仪表放大器基准引脚来转换信号失调电压,以便与输入范围匹配。“元件选择”部分中介绍了该内容。
  2. 输入肖特基二极管配置用于防止输入电压超出绝对最大规格。BAT54S 肖特基器件是一个很好的设计选择,因为该器件将两个二极管集成到了一个封装中,且这两个二极管具有低漏电流和低正向电压。元件选择 部分中介绍了该内容。
  3. 在驱动大多数仪表放大器的基准输入端时,都需要在分压器之后配置一个缓冲放大器。请选择精密电阻器和精密低失调放大器作为缓冲器。请参阅选择合适的运算放大器,了解有关此主题的更多详细信息。
  4. 使用仪表放大器的共模输入范围计算器 软件工具检查放大器的共模范围。
  5. 选择 C0G 类型的 CCM1、CCM2、CDIF 和 Cfilt 电容器,以更大限度减少失真。
  6. 对于增益设置电阻器 Rg,请使用 0.1% 20ppm/°C 或更高规格的薄膜电阻器。该电阻器的误差和漂移会直接转化为增益误差和增益漂移。
  7. TI 精密实验室 - ADC 培训视频系列介绍了选择电荷桶电路 Rfilt 和 Cfilt 的方法。虽然这种方法是针对运算放大器设计的,但是修改后亦可用于仪表放大器。请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介,了解有关此主题的详细信息。

元件选型

  1. 查找仪表放大器可用于将输出摆幅设置为 0.2V 至 4.8V 的增益设置电阻器。
  2. 查找可将输出摆幅转换到适当电压电平的 INA826 基准电压 (Vref)。
  3. 选择标准值电阻器来设置 INA826 基准电压 (Vref = 3.27V)。使用模拟工程师计算器(“Passive\Find Voltage Divider”部分)找出分压器的标准值。
  4. 使用仪表放大器的共模输入范围计算器 确定 INA826 是否超出共模范围。

直流传输特性

下图展示了 –5mV 至 +15mV 输入的线性输出响应。请观看使用仪表放大器时确定 SAR ADC 的线性范围,了解有关该主题的详细理论。请注意,该设计故意使用肖特基二极管将输出范围限制为 -0.12V 至 5.12V,以保护 ADS8860。请注意,之所以使用肖特基二极管是因为低正向压降(通常小于 0.3V)会使得输出限值非常接近 ADC 电源电压。ADS8860 的绝对最大额定值为 –0.3V < Vin < REF +0.3V。

交流传输特性

带宽被仿真为 20.1kHz,增益为 49.7dB(线性增益为 305.8)。请观看运算放大器:带宽 1 视频系列,了解有关此主题的更多详细信息。

瞬态 ADC 输入稳定仿真

以下仿真显示了趋稳至 +15mV 直流输入信号的情况。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路。请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介,了解有关此主题的详细理论

噪声仿真

以下简化噪声计算方法用于进行粗略估算。我们忽略来自 OPA192 的噪声,因为仪表放大器处于高增益状态,所以仪表放大器的噪声占主导地位。

注意,计算结果与仿真结果匹配良好。有关放大器噪声计算的详细理论,请参阅 TI 精密实验室 - 运算放大器:噪声 4;有关数据转换噪声,请参阅计算 ADC 系统的总噪声。

可选输入滤波器

下图显示了常用的仪表放大器输入滤波器。Cdif 过滤差分噪声,而 Ccm1 和 Ccm2 过滤共模噪声。请注意,建议满足 Cdif ≥ 10Ccm 条件。这样可以防止共模噪声由于元件容差而转换为差分噪声。以下滤波器旨在实现 15kHz 的差分截止频率。

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 类似器件
ADS8860 16 位分辨率,SPI,1Msps 采样速率,单端输入,Vref 输入范围为 2.5V 至 5.0V。 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 精密 ADC
OPA192 带宽 10MHz,轨到轨输入和输出,低噪声 5.5nV/rtHz,低失调电压 ±5µV,低失调漂移 ±0.2µV/ºC。(典型值) 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器 精密运算放大器 (Vos<1mV)
INA826 带宽 1MHz (G=1),低噪声 18nV/rtHz,低失调电压 ±40µV,低温漂 ±0.4µV/ºC,低增益漂移 0.1ppm/ºC。(典型值) 200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器 仪表放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI),SBAA277 的源文件,支持软件