ZHCA788B January 2018 – September 2024 ADS8588H , ADS8588S , ADS8598H , ADS8598S , ADS8688
| 输入 | ADC 输入 | 数字输出 |
|---|---|---|
| VinMin = –10V | AIN-xP = –10V AIN-xGND = 0V | –3276810,8000H |
| VinMax = 10V | AIN-xP = 10V AIN-xGND = 0V | 3276710,7FFFH |
| 电源 | |
|---|---|
| AVDD | DVDD |
| 5V | 5V |
本指导设计介绍了如何选择滤波器组件值以及如何在完全集成的模拟前端 (AFE) SAR ADC 上尽可能减小该滤波器引入的增益误差和漂移。该设计在 ADS8588S 的 ±10V 的满量程范围内使用输入阻抗漂移。该外部 RC 滤波器可更大限度地减小外部噪声,并防止因电气过载而造成损坏。尽可能地减少增益误差和漂移对于终端设备非常重要,例如:多功能继电器、交流模拟输入模块 和终端装置。本设计介绍了两种校正方法:无校准校正因数法和两点校准法。实施校准可更大限度地减小外部电阻器引入的增益误差和内部器件增益误差,使其均达到可忽略不计的水平。

| 规格 | 计算值 | 测得值 |
|---|---|---|
| 引入的增益误差 (25°C) | 0.9901% | 0.9894% |
| 引入的增益误差 (125°C) | 0.995% | -1.1388% |
| 引入的增益误差漂移 | 0.49ppm/°C | –0.8031ppm/°C |
外部抗混叠 RC 滤波器可减小噪声并防止因电气过载而造成损坏;如果所用电阻器值较大,这会进一步限制输入电流。较大的外部电阻值还会提供低截止频率,这正是继电器保护应用所需要的,因为输入频率通常为 50Hz 或 60Hz。此外,平衡的 RC 滤波器配置是实现良好共模噪声抑制效果的必要条件;正负输入路径上均配有匹配的外部电阻器。为了更大限度地减小引入的漂移误差,外部电阻器需要为低温漂 (25ppm/°C) 电阻器。
REXT = 10kΩ

可用的标准电容器最接近值 CEXT = 24nF
本部分介绍如何计算引入的增益误差漂移。与内部器件漂移相比,由于外部滤波器电阻器而额外带来的漂移相对较小。





ADS8588S 的最大增益误差温漂为 ±14ppm/°C,这要比计算得出的外部引入漂移误差高好几个数量级,因此引入的误差可忽略不计。外部电阻器引入的最低温漂误差与输入阻抗的低温漂系数有很大关系 (±25ppm/⁰C)。
为了测试引入的增益误差漂移,需在 ADC 线性范围内施加两个分别与满量输入程范围相差 0.5V 的测试信号并对其进行采样。这些信号的施加与采样条件包括配备和不配备外部 RC 滤波器两种情况。测量的执行温度则包括 25°C 和 125°C 两种条件。我们通过寻找四种不同测试条件各自的理想斜率与实测斜率百分比误差来得出百分比增益误差,这样便可以测得四种不同的百分比增益误差。然后,将百分比增益误差转化为小数格式并按照上述第 5 步进行计算,即可得出配备和未配备 RC 情况下的漂移 (ppm/°C)。引入的增益误差漂移为存在 RC 情况下的漂移减去不存在 RC 情况下的漂移。
无校准校正的目标是得出 RC 滤波器造成损失之前的输入电压,具体的操作方式为:根据使用分压器测得的 ADC 测量样本反推出输入电压。
| Vin | 测得的代码 | 等效实测输入 |
|---|---|---|
| 9.5V | 30841 | 9.412 |

使用电压校正会有一定的帮助,但是这并不是最常用的方法。在室温下,校正因数可能会由于内部阻抗的变化而具有最大 0.2456% 的误差。
| 室温 (25°C) 测量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vin | 代码 | 读数 | 校正 | 误差 % |
| 9.5 | 30841 | 9.412 | 9.506120 | 0.0644 |
| 8.5 | 27594 | 8.421 | 8.505210 | 0.0613 |
| 5 | 16232 | 4.954 | 5.003540 | 0.0708 |
| 0 | 1 | 0 | 0.000000 | – |
| -5 | -16230 | -4.953 | -5.002530 | 0.0506 |
| -8.5 | -27593 | -8.421 | -8.505210 | 0.0613 |
| -9.5 | -30839 | -9.411 | -9.505110 | 0.0538 |
两点校准法会在 ADC 线性范围内施加两个分别与满量程输入范围相差 0.5V 的测试信号并对其进行采样。然后,使用这些样本测量值计算线性传递函数的斜率和偏移量。校准会消除外部电阻器引入的增益误差和内部器件的增益误差。
| Vmin | 测得的代码 |
|---|---|
| -9.5V | -30839 |
| Vmax | 测得的代码 |
|---|---|
| 9.5V | 30841 |



校准系数
m = 3246.3158;b = 1.0001
在没有校准的室温下,存在增益误差。对来自 ADC 的测量结果进行校准后,可更大限度地减小增益误差,使其接近于零。
| 室温 (25°C) 测量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 代码 | 未经校准的 VIN | 校准后的 VIN | 未经校准的电压误差 % | 经过校准的电压误差 % |
| 9.5 | 30841 | 9.412 | 9.500000 | -0.926316 | -0.000001 |
| 8.5 | 27594 | 8.421 | 8.499789 | -0.929412 | -0.002480 |
| 5 | 16232 | 16232 | 4.999822 | -0.920000 | -0.003568 |
| 0 | 1 | 0 | 0.000000 | – | – |
| -5 | -16230 | -4.953 | -4.999822 | -0.0940000 | -0.003567 |
| -8.5 | -27593 | -8.421 | -8.500097 | -0.929412 | 0.001144 |
| -9.5 | -30839 | -9.411 | -9.500000 | -0.936842 | 0.000000 |
正如预期那样,暴露在高温环境下时,增益误差会增大。施加校准后,电压误差会减小,但不会完全消失,仍然存在的误差为漂移误差。
| 高温 (125°C) 测量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 代码 | 未经校准的 VIN | 校准后的 VIN | 未经校准的相对电压误差 % | 经过校准的相对电压误差 % |
| 9.5 | 30826 | 9.407 | 9.495379 | -0.978947 | -0.048639 |
| 8.5 | 27582 | 8.417 | 8.496093 | -0.976471 | -0.045968 |
| 5 | 16224 | 4.951 | 4.997357 | -0.980000 | -0.052854 |
| 0 | 0 | 0 | -0.000308 | 0 | – |
| -5 | -16224 | -4.951 | -4.997973 | -0.980000 | -0.040531 |
| -8.5 | -27581 | -8.417 | -8.496401 | -0.976471 | -0.042344 |
| -9.5 | -30826 | -9.407 | -9.495995 | -0.978947 | -0.042153 |
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
| 器件 | 主要特性 | 链路 | 类似器件 |
|---|---|---|---|
| ADS8588S | 采用单电源并具有双极输入的 16 位高速 8 通道同步采样 ADC | www.ti.com.cn/product/cn/ADS8588S | www.ti.com/adcs |