设计目标
| 输入 |
输出 |
电源 |
| ViMin |
ViMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
Vref |
| -240mV |
240mV |
0.1V |
4.9V |
5V |
0V |
5V |
设计说明
此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的中点位置。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在地电位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到地电位以下的信号 - 即使放大器没有负电源。
设计说明
- R1 设置交流输入阻抗。R4 为运算放大器输出提供负载。
- 使用低反馈电阻降低噪声,并最大限度地减少稳定性问题。
- 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅 Aol 规格)。
- 电路的截止频率取决于放大器的增益带宽积 (GBP)。可以通过添加一个与 R4 并联的电容器来完成额外的滤波。如果使用了高阻值电阻器,那么添加一个与 R4 并联的电容器还将提高电路的稳定性。
设计步骤
- 选择 R1 和 R4 来设置交流电压增益。
- 选择 R2 和 R3 来将直流输出电压设置为 2.5V。
- 为截止频率下限 fl 选择一个值,然后计算 C1。
- 为 fdiv 选择一个值,然后计算 C2。
- 截止频率上限 fh 取决于此电路的噪声增益和器件 (LMV981) 的增益带宽 (GBW)。
设计特色运算放大器
| LMV981 |
| Vcc |
1.8V 至 5V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
1mV |
| Iq |
116µA |
| Ib |
14nA |
| UGBW |
1.5MHz |
| SR |
0.42V/µs |
| 通道数 |
1 和 2 |
| LMV981 |
设计备选运算放大器
| LMV771 |
| Vcc |
2.7V 至 5V |
| VinCM |
Vee 至 (Vcc–0.9V) |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
0.25mV |
| Iq |
600µA |
| Ib |
–0.23pA |
| UGBW |
3.5MHz |
| SR |
1.5V/µs |
| 通道数 |
1 和 2 |
| LMV771 |