ZHCA780B January   2018  – October 2024 OPA192 , TLV2372

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
-10V 10V -10V 10V 15V -15V 0V

设计说明

该电路可控制模拟增益级的压摆率。该电路适用于对称的压摆率应用。与选择用来实施压摆率限制器的运算放大器相比,所需的压摆率必须更慢一些。

设计说明

  1. 必须检查增益级运算放大器和压摆率限制运算放大器,以确保稳定性。
  2. 验证 C1 的充电或放电电流需求再加上出自 U2 的负载电流不会限制 U2 的电压摆幅。

设计步骤

  1. 设置压摆率并设置反馈电容器 C1 的标准值。
    C 1 = 470 nF
    SR = 20 V s
  2. 选择 R2 的值,以设置实现预期压摆率所需的电容器电流。
    SR = I C 1 C 1
    20 V s = I C 1 470 nF  where  I C 1 = 9 .4 μA
     Gain stage op amp  V sat = ± 14 . 995  (typical)
    I C 1 = V sat R 2
    9 .4 μA = 14.995 V R 2 , so  R 2 = 1 .595 MΩ ≈ 1 . 6 MΩ  (Standard Value)
  3. 补偿反馈网络,以实现稳定性。R1 会向 1/β 网络添加一个极点。该极点的位置应使 1/β 曲线在与开环增益曲线相交之前的一个十倍频趋于稳定(在本例中为 200Hz)。
    f p = 1 2 π × R 1 × C 1 = 200 Hz
    200 Hz = 1 2 π × R 1 × 470 nF , so  R 1 = 1 .693 kΩ ≈ 1 . 69 kΩ  (Standard Value)

设计仿真

瞬态仿真结果

交流仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),压摆率限制器仿真,电路 SPICE 仿真文件

德州仪器 (TI),单运算放大器压摆率限制器,参考设计

设计特色运算放大器

OPA192
Vcc 4.5V 至 36V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 5µV
Iq 1mA/通道
Ib 5pA
UGBW 10MHz
SR 20V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA192

设计备选运算放大器

TLV2372
Vcc 2.7V 至 16V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 2mV
Iq 750µA/通道
Ib 1pA
UGBW 3MHz
SR 2.1V/µs
通道数 1、2 和 4
TLV2372