ZHCA779B January 2018 – October 2024 OPA197 , TLV172
| 输入 | 输出 | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
| ±25mV | ±10V | 25mV | 10V | 15V | -15V | 0V |
该绝对值电路可以将交流电 (AC) 信号转换成单极性信号。对于高达 50kHz 频率下的 ±10V 输入信号以及高达 1kHz 频率下低至 ±25mV 的输入信号,此电路运行时造成的失真非常有限。

瞬态仿真结果
50kHz 下的 ±10V 输入
1kHz 下的 ±25mV 输入| TLV172 | |
|---|---|
| Vcc | 4.5V 至 36V |
| VinCM | Vee 至 (Vcc–2V) |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 0.5mV |
| Iq | 1.6mA/通道 |
| Ib | 10pA |
| UGBW | 10MHz |
| SR | 10V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| TLV172 | |
| OPA197 | |
|---|---|
| Vcc | 4.5V 至 36V |
| VinCM | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 25µV |
| Iq | 1mA/通道 |
| Ib | 5pA |
| UGBW | 10MHz |
| SR | 20V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| OPA197 | |