ZHCA760B February   2018  – September 2024 OPA376 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
fMin f0dB fMax VoMin VoMax Vcc Vee
100Hz 1kHz 100kHz -2.45V 2.45V 2.5V -2.5V

设计说明

积分器电路根据电路时间常数和放大器的带宽输出某个频率范围上输入信号的积分。会向反相输入施加输入信号,以使输出相对于输入信号的极点反相。理想的积分器电路会根据输入失调电压的极点在电源轨上饱和,并需要添加一个反馈电阻器 R2,以提供稳定的直流运行点。反馈电阻器可限制用于执行积分函数的较低频率范围。该电路最常用作更大反馈/伺服环路的一部分,用于提供直流反馈路径,因此无需使用反馈电阻器。

设计说明

  1. 对于反馈电阻器,所使用的值大小应符合实际。
  2. 选择一个 CMOS 运算放大器,以更大限度地降低输入偏置电流产生的误差。
  3. 放大器的增益带宽积 (GBP) 将设置积分函数的频率范围上限。从与放大器带宽相距十倍频的位置开始,积分函数的有效性通常会降低。
  4. 需要将一个可调节基准连接到运算放大器的同相输入,以抵消输入失调电压,否则大直流噪声增益将导致电路饱和。具有极低失调电压的运算放大器可能不需要该操作。

设计步骤

下面给出了理想电路传递函数。

V out   =   - 1 R 1 × C 1 0 t V in ( t ) d t
  1. 将 R1 设置为标准值。
    R 1 = 100
  2. 计算设置单位增益积分频率所需的 C1
    C 1 = 1 2 × π × R 1 × f 0 dB =   1 2 × π × 100 × 1   kHz = 1 . 59 nF
  3. 计算将较低的截止频率设置为比最低工作频率小十倍频所需的 R2
    R 2 10 2 × π × C 1 × f Min   10 2 × π × 1 . 59 nF × 10 Hz 100
  4. 选择增益带宽至少为所需的最大工作频率 10 倍的放大器。
GBP 10 × f Max 10 × 100 kHz 1   MHz

设计仿真

交流仿真结果

瞬态仿真结果

1kHz 正弦波输入可产生 1kHz 余弦输出。

1kHz 三角波输入可产生 1kHz 正弦波输出。

1kHz 方波输入可产生 1kHz 三角波输出。

设计参考资料

德州仪器 (TI),积分器电路仿真,SBOC496 工具

德州仪器 (TI),具有直流抑制的仪表放大器,TIPD191 参考设计

设计特色运算放大器

TLV9002
Vcc 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 0.4mV
Iq 0.06mA
Ib 5pA
UGBW 1MHz
SR 2V/µs
通道数 1、2 和 4
TLV9002

设计备选运算放大器

OPA376
Vcc 2.2V 至 5.5V
VinCM (Vee–0.1V) 至 (Vcc-1.3V)
Vout 轨到轨
Vos 0.005mV
Iq 0.76mA
Ib 0.2pA
UGBW 5.5MHz
SR 2V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA376