设计目标
| 输入 | 输出 | BW | 电源 |
|---|
| IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee | Vref |
| 0A | 2.4µA | 100mV | 4.9V | 20kHz | 5V | 0V | 0.1V |
设计说明
该电路包含一个配置为跨阻放大器的运算放大器,用于放大光电二极管依赖于光的电流。
设计说明
- 偏置电压 (Vref) 用于防止当输入电流为 0A 时输出在负电源轨上达到饱和。
- 使用具有低偏置电流的 JFET 或 CMOS 输入运算放大器降低直流误差。
- 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅 Aol 规格)。
设计步骤
- 选择增益电阻器。
- 选择满足电路带宽要求的反馈电容器。
- 计算使电路保持稳定所必需的运算放大器增益带宽 (GBW)。
- Cj:光电二极管的结电容
- Cd:放大器的差分输入电容
- Ccm:反相输入的共模输入电容
- 计算 0.1V 偏置电压的偏置网络。
- 选择 C2 为 1µF,以便对 Vref 电压进行滤波。产生的截止频率为:
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件:
请参阅 TIPD176。
设计特色运算放大器
| OPA323 |
|---|
| Vcc | 1.7V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | 0.15mV |
| Iq | 1.6mA/通道 |
| Ib | 0.5pA |
| UGBW | 20MHz |
| SR | 33V/µs |
| 通道数 | 1、2 和 4 |
| 链接 | OPA323 |
设计备选运算放大器
| OPA328 | OPA392 | OPA322 |
|---|
| Vcc | 2.2V 至 5.5V | 1.7V 至 5.5V | 1.8V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 | 轨到轨 | 轨到轨 |
| Vout | 轨到轨 | 轨到轨 | 轨到轨 |
| Vos | 3µV | 1µV | 0.5mV |
| Iq | 3.8mA/通道 | 1.22mA/通道 | 1.6mA/通道 |
| Ib | 0.2pA | 10fA | 0.2pA |
| UGBW | 40MHz | 13MHz | 20MHz |
| SR | 30V/µs | 4.5V/µs | 10V/µs |
| 通道数 | 1 和 2 | 1、2 和 4 | 1、2 和 4 |
链接 | OPA328 | OPA392 | OPA322 |