ZHCA751B February   2018  – October 2024 OPA320 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
IiMin IiMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
0A 1A 0V 4.9V 5V 0V 0V

设计说明

该单电源、低侧、电流检测解决方案可以精确地检测 0A 至 1A 的负载电流,并将其转换为 0V 至 4.9V 的电压。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。负电荷泵(如 LM7705)在该设计中用作负电源,以维持接近 0V 的输出信号的线性。

设计说明

  1. 使用精密电阻器最大限度地降低增益误差。
  2. 为确保轻负载精度,负电源应扩展至稍低于接地值。
  3. 与反馈电阻器并联放置的电容器将限制带宽并有助于降低噪声。

设计步骤

  1. 确定传递函数。
    V o = I i × R 1 × 1 + R 3 R 2
  2. 定义满标量程分流电压和分流电阻。
    V iMax = 100 mV  at    I iMax = 1 A
    R 1 = V iMax I iMax = 100 mV 1   A = 100 mΩ
  3. 选择用于设置输出范围的增益电阻器。
    V iMax = 100 mV   and  V oMax = 4 . 9 V
    Gain = V oMax V iMax = 4 . 9 V 100 mV = 49 V V
    Gain = 1 + R 3 R 2 = 49 V V
  4. 为 R2 和 R3 选择标准值。
    R 2 = 7 . 5 kΩ  (0.05% Standard Value)
    R 3 = 48 × R 2 = 360 kΩ  (0.05% Standard Value)

设计仿真

直流仿真结果

交流仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),具有输出摆幅至 GND 的单向电流检测仿真,电路 SPICE 仿真文件

德州仪器 (TI),0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案,参考设计

设计特色运算放大器

OPA320
Vcc 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 40µV
Iq 1.5mA/通道
Ib 0.2pA
UGBW 10MHz
SR 10V/µs
通道数 1 和 2
OPA320

设计备选运算放大器

TLV9002
Vcc 1.8V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 400µV
Iq 60µA
Ib 5pA
UGBW 1MHz
SR 2V/µs
通道数 1、2 和 4
TLV9002