TIDT255 January 2022
Vin(V) | Vo1_18V (V) | Io1_18V(mA) | Vo1_-5V (V) | Io1_-5V (mA) |
24 | 18.865 | 0.0 | -4.906 | 0.0 |
24 | 18.164 | 5.8 | -5.063 | 5.5 |
24 | 18.096 | 10.3 | -5.031 | 10.3 |
24 | 18.060 | 15.0 | -4.984 | 14.9 |
24 | 17.895 | 22.4 | -5.023 | 22.5 |
Vin(V) | Vo2_18V (V) | Io2_18V (mA) | Vo2_-5V (V) | Io2_-5V (mA) |
24 | 18.965 | 0.0 | -4.936 | 0.0 |
24 | 18.471 | 5.4 | -4.924 | 5.0 |
24 | 18.235 | 11.4 | -4.928 | 11.0 |
24 | 18.046 | 16.1 | -5.012 | 15.0 |
24 | 17.945 | 22.0 | -5.012 | 21.0 |
Vin (V) | Vo3_18V (V) | Io3_18V (mA) | Vo3_-5V (V) | Io3_-5V (mA) |
24 | 19.246 | 0.0 | -4.918 | 0.0 |
24 | 18.715 | 5.4 | -4.910 | 5.0 |
24 | 18.523 | 11.5 | -4.912 | 11.0 |
24 | 18.253 | 16.1 | -5.012 | 15.0 |
24 | 18.146 | 22.0 | -5.008 | 21.0 |
Vin (V) | Vo4_18V (V) | Io4_18V (mA) | Vo4_-5V (V) | Io4_-5V (mA) |
24 | 18.981 | 0.0 | -4.932 | 0.0 |
24 | 18.360 | 5.5 | -4.926 | 5.0 |
24 | 18.194 | 11.5 | -4.942 | 11.0 |
24 | 18.018 | 16.1 | -5.032 | 15.0 |
24 | 17.930 | 22.0 | -5.032 | 21.0 |