SWRA742 August 2022 CC2652RSIP
The TI CC2652RSIPMOT module is certified for IC as a single-modular transmitter. The TI CC2652RSIPMOT module meets IC modular approval and labeling requirements. The IC follows the same testing and rules as the FCC regarding certified modules in authorized equipment.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards.
Operation is subject to the following two conditions:
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
IC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.