NESY062 June 2024 DRV7308
設計師通常必須考量 dv/dt 會對馬達絕緣、軸承使用壽命、電磁干擾 (EMI) 和可靠性有何影響。
DRV7308 納入了整合式前置驅動器電壓轉換速率控制電路,可控制相位節點的 dv/dt。您可控制低至 5V/ns 的電壓轉換速率設定,並且可設定電壓轉換速率,以在馬達繞組絕緣與切換損耗最佳化間做出取捨。DRV7308 較低的電壓轉換速率設定涵蓋了現有 IGBT 提供的範圍,而較高的電壓轉換速率則有助於將切換損耗維持在更低的數值上。
圖 4 和 圖 5 顯示 DRV7308 在 1A 負載、300V 下的相位節點切換電壓,其電壓轉換速率設定為 10V/ns,且具有 2m 馬達纜線。較低寄生的 GaN FET 零反向復原和前置驅動器電壓轉換速率控制,有助於實現乾淨的電壓切換波形。
圖 4 具有 2m 纜線與風扇馬達的相位節點電壓上升電壓轉換速率。
圖 5 具有 2m 纜線與風扇馬達的相位節點電壓下降電壓轉換速率。