NESY050C February   2022  – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   簡介
  4.   克服 E/E 架構挑戰
  5.   配電挑戰和解決方案
  6.   配電分散管理
  7.   用半導體保險絲取代熔斷保險絲
  8.   智慧感測器與致動器挑戰和解決方案
  9.   區域性模組 – 新微控制器需求
  10.   智慧型感測器與致動器
  11.   數據挑戰與解決方案
  12.   資料類型
  13.   資料的時間敏感度
  14.   通訊安全性
  15.   結論

用半導體保險絲取代熔斷保險絲

標準熔斷保險絲會透過大電流熔斷來中斷電流。圖 4 中所示的 TCC 曲線代表此熔斷行為。

 Littlefuse 微保險絲的 TCC 曲線。圖 4 Littlefuse 微保險絲的 TCC 曲線。

會影響保險絲特性的因素不少,例如接點電阻、空氣溫度和電流瞬態。由於這些因素使然,系統設計人員會根據額定運作電流、運作溫度範圍、突入電流和電流瞬態形狀降低保險絲額定熔點 I2t (安培平方秒) 額定值。例如,將保險絲額定電流降至 25% 可能會防止保險絲發生干擾性熔斷。

選擇保險絲型的降額電流,此意味著線束中的電流隨保險絲溫度條件的不同而變化。線束設計人員可能必須選擇不太理想的線束儀表,以便在某些溫度條件下通過保險絲允許的較高電流。

進一步最佳化線束線路的其中一個想法,是使用具有 I2t 特性的半導體高壓側開關積體電路 (IC)。典型的高壓側開關包含過電流防護,也就是當電流超過特定閾值時,高壓側開關不是箝制電流就是自行開啟,進而保護下游線束和負載。將 I2t 功能新增至高側開關,切換器會視電流 (或更具體的電流平方) 流經的電流而在不同時間開啟。使用 I2t 型半導體高壓側開關可減少保險絲特性的變化,進而使線束儀表更為最佳化,有助於進一步減輕線束重量。