NESY041A May   2018  – July 2020 TIOL111

 

  1. 11
  2. 2介紹
  3. 3適用低頻寬的 IO-Link
  4. 4工業乙太網路:智慧工廠的骨幹
  5. 5TI 的智慧工廠通訊技術
  6. 6明日智慧工廠技術
  7. 7Important Notice

適用低頻寬的 IO-Link

感測器與致動器是最基本的自動化單元,負責傳送網路系統的資訊並做為指示。過去這些裝置是透過介面連接至控制單元,提供的智慧程度有限,因此能交換的配置與診斷資訊十分有限或根本沒有。安裝新裝置時需在使用點手動進行配置,若無診斷資訊,則無法執行及時預防性維護。

IO-Link (國際電子電機委員會 [IEC] 61131-9) 是一種開放式標準協定,可處理感測器與致動器等小型裝置的智慧需求。此標準可在通常做為通往現場匯流排與 PLC 閘道的裝置與主要裝置間提供低速點對點序列通訊。建立的智慧鏈路可使資料交換、配置與診斷的通訊變得更加簡單。

IO-Link 連接由最長可達 20 公尺的未屏蔽三線式電纜構建而成,此類電纜通常配備 M12 連接器。資料傳輸速率範圍可達 230 kbps,非同步最小週期時間則為 400 µs +10%。此外提供四種操作模式,支援雙向輸入/輸出 (I/O)、數位輸入、數位輸出與停用。安全機制與決定性資料傳遞則未指定。稱為 IO 裝置描述 (IODD) 的設定檔包含通訊特性、裝置參數、識別、程序與診斷資料,以及裝置和製造商專屬資訊。

IO-Link 系統的優點包括標準化佈線、資料可用性提升、遠端監控與配置、裝置更換方便,以及進階診斷。IO-Link 讓工廠主管得以接收感測器更新,並計畫接下來的維護或更換計畫。將需更換的感測或致動單元進行替換,以及透過 IO-Link 主要裝置從 PLC 配置新單元,將可省去手動設定步驟並減少停機時間。無需親自到工廠即可遠端進行生產配置切換,也使產品客製變得更加簡單。此外,由於與現有標準 I/O 安裝及佈線向後相容,因此工廠立即可將生產線升級至 IO-Link。以上功能可降低整體成本、提升處理效率及機器可用性。

GUID-20210426-CA0I-9SK5-16BR-RFWK0PRBXDQ8-low.gif圖 2 現場級通訊。