NEST175 August   2025 LMR33630 , TPS5430

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     設計方程式
    3.     其他資源
  3.   註冊商標
    1.     7

在先進駕駛輔助系統、聲納應用的超聲波換能器以及通訊設備中,皆需使用低電流、負極性高電壓來偏置感測器。返馳式、Cuk 和反向降壓升壓轉換器都是可行的解決方案,但這些方案會因笨重的變壓器(返馳式和 Cuk)或受控制器輸入電壓額定值限制最大負電壓(反向降壓升壓)而受到影響。在這篇電源技巧中,我將詳細介紹一種轉換器的運作方式,該轉換器將單一電感器與工作在不連續傳導模式 (DCM) 的反向電荷泵配對使用。搭配接地參考的升壓控制器,能以更低的系統成本產生大負電壓輸出。

圖 1 展示簡化的功率級電路圖。需要注意的是,此電路圖與傳統的反向降壓升壓轉換器不同,傳統設計會讓控制器「浮接」在 VIN 和 −VOUT 之間。在該轉換器中,可實現的最大 −VOUT 取決於控制器的最大 VCC 減去最大輸入電壓。這將使得要找到能驅動 N 通道場效應電晶體 (FET) 以實現 −100V 或更高輸出電壓的控制器幾乎不可能。

 電感驅動型反向電荷泵的簡化功率級電路圖 1 電感驅動型反向電荷泵的簡化功率級電路

電路的操作可以分為三個工作階段 (圖 2)。在第一工作階段,FET 在工作週期 (d) 期間保持開啟,使 VIN 施加於電感兩端,電流從零開始線性上升並儲存能量。然而,在前一個工作週期中,C1(其兩端電壓約等於 VOUT)已耗盡其多餘儲存能量,使 D1 和 D2 處於反向偏壓狀態。因此,在此工作階段中並未顯示 D1、D2 與 C1。C2 供應所有負載電流。

在下一工作階段 d' 期間,FET 關閉,電感電流開始放電,導致其電壓極性反轉。這將使 VFET 節點電壓大幅升高,從而讓 C1 能夠透過 D1 進行再充電。在此工作階段期間,電流呈線性下降,直至 D1 關閉。然而,由於 D1 的反向恢復特性,電流在最終關閉前會先進入負值區域,此時電感電流斜率發生變化,其電壓極性再次反轉。

第三工作階段 d'' 是能量從 C1 轉移至 C2 的過程。當 D1 停止導通時,電感電壓會被箝位在 VIN,這是因為透過 FET 本體二極體的電流路徑將 VFET 節點電壓強制下拉至接地電位。電流會持續流經 D2,直到 C1 與 C2 兩端電壓達到平衡;而流經 FET 本體二極體的電流則會持續至電感電流降為零為止。此時,電感兩端電壓會驟降並與電路寄生參數產生共振,此現象將持續直至 FET 再次導通為止。

 DCM 運作的三個階段圖 2 DCM 運作的三個階段

圖 3 詳細說明主要電壓和電流波形。DCM 的運作雖可實現最小電感量,但會伴隨較高的峰值電流。DCM 下的電感值取決於最大工作週期、最低 VIN 和全負載條件。務必對照控制器產品規格表確認最大工作週期,但通常可選擇 60%-90% 範圍,否則可能發生脈衝跳躍現象。較大的電感值會使電路進入連續導通模式 (CCM),因為電流在下次切換週期開始前將無法歸零。這將導致使用可能大於實際需求的電感器,且需格外注意以避免次諧波振盪。

 DCM 中的主要電路波形圖 3 DCM 中的主要電路波形

設計方程式

在 DCM 運作下,方程式 1 完整描述了電感儲存能量的關係:

方程式 1. 1 2 * L * i p k 2 * f s w =  Vout 2  Rload  * η

其中 Ipk 是峰值電感器電流,η 則是轉換器的效率。峰值電感器電流等於方程式 2:

方程式 2. i p k = 2 *  Vout  2  Rload  * L * f s w * η

由以下兩個方程式推導,方程式 3 將工作週期 (d) 表示為以下參數的函數:

方程式 3. V L = L d i d t and  d = d t * f s w ,   then , d = d i * L * f s w V L

由於 VIN 代表 FET 導通時電感兩端的電壓,而 ipk 是工作週期 d 結束時的電感峰值電流,將方程式 2 代入方程式 3 後,即可推導出方程式 4 與方程式 5:

方程式 4. d =  Vout   Vin  2 * L * f sw   Rload  * η
方程式 5. or , L =  Vin  2 * d 2 *  Rload  * η 2 *  Vout  2 * f s w

平均負載電流由工作階段 d' 期間的方程式 6 與方程式 7 所描述的幾何關係決定:

方程式 6.  Vout   Rload  = l p k + d r 2
方程式 7. or , d ′ = 2 *  Vout  i p * *  Rload 

將方程式 2 代入方程式 7 可得到方程式 8:

方程式 8. d ′ = 2 + L · f sw  · η  Rload 

這段時間的剩餘部分定義為 d'',此時能量轉移到 C2,且剩餘電感電流放電至零(方程式 9):

方程式 9. d ′ ′ = 1 − d − d ′ = 1 −  Vout   Vin  2 * L * f s w  Rload  * η − 2 * L * f s w * η  Rload 

圖 4 展示了一個實現此轉換器的範例電路圖,其採用電壓倍增器結構,使每個功率級元件的電壓應力均等於輸出總電壓的一半。這提供了更廣泛的元件選擇範圍。在此應用中,電感值的計算方式假設輸出電壓為一半,但負載電流為兩倍。

 帶電壓倍增器與位準偏移電流鏡的電感驅動式反向電荷泵電路圖圖 4 帶電壓倍增器與位準偏移電流鏡的電感驅動式反向電荷泵電路圖

該轉換器採用單一電感結構,能以小型化設計產生大負電壓。此外,該設計可使用成本較低的接地參考升壓控制器來驅動 N 通道 FET。

如需其他用電訣竅,請參閱 Power House 上的 TI 用電訣竅部落格系列。