NEST153 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2比較用於能源測量的電流感測器元件
  4. 3能源量測中使用的 PCB 羅技線圈靈敏度與 ADC 雜訊性能
  5. 4羅氏線圈架構電流感測器 ADC 訊號鏈靈敏度分析
  6. 5結論
  7. 6參考資料

簡介

隨著我們邁向採用太陽能和風能等來源的永續能源電網,能源計量裝置也需要深入了解個別功耗,才能找出需要改善的領域,最佳化使用並降低成本。需要能源計量子系統的電子終端設備類型包括智慧電表、電動車(EV)充電站、電源供應器和配電單元、智慧電器、街道照明和建築自動化元件。這些產品的數量促使人們對能源計量解決方案的最低成本的需求,而地區測量標準,如美國國家標準協會 C12(美國)或測量儀器指令(歐洲),則要求嚴格的準確度和安全性要求 [1],[2]。

圖 1說明能源量測應用中的典型訊號鏈,為精簡起見,僅顯示單一相位。類比轉數位轉換器(ADC)會同時測量並數位化各相位的電壓和電流。隨後,數位訊號處理提取有功功率和無功功率和能量,線對線電壓,基本功率和能量以及諧波等計量參數 [3]。

訊號鏈的基礎區塊為:

  • 線路電壓感測前端(圖 1 中的 A)。
  • 電流測量感測器(B)。
  • 電流感測器與 ADC(C)間的前端與訊號調節器。
  • ADC(D)。
  • 數位訊號處理硬體(E)。
  • 電氣隔離(F)。

雖然線路電壓感測前端在多數情況下都是使用簡易的電阻分壓器 [3] 實施,但其他建構區塊也有各種選項可供選擇。這些訊號鏈元件都需在性能、尺寸和成本上做取捨。本文著重於電流量測感測器、訊號調整以及 ADC 的性能與成本取捨。

 能源計量子系統訊號鏈。圖 1 能源計量子系統訊號鏈。