NEST085 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2輸出電壓的電壓轉換速率控制
  4. 3並聯預充電路徑
  5. 4自動 PWM 式電容器充電
  6. 5設計考量及測試結果
  7. 6結論
  8. 7參考資料
  9. 8相關網站

自動 PWM 式電容器充電

如 圖 5 中所示,PCB 中的高壓側驅動器輸出會透過從 1 公尺到數公尺不等的冗長纜線連接至遠端 ECU。例如,50A 電線 (8AWG) 線束的特性為每公尺 2mΩ 和每公尺 1.5µH。D1 二極體是屬於系統設計的一部分,可為纜線線束電感電流提供續流路徑。高壓側驅動器具有強大的閘極驅動輸出,可與短路 (<1µs) 開啟和關閉時間平行驅動 FET,以提供過電流與短路保護。纜線寄生、D1 二極體與高壓側 MOSFET 構成了典型的降壓穩壓器配置。

在啟動期間,未充電的輸出電容器會消耗突波電流,並在突波電流達到短路保護閾值 (ISCP) 時觸發短路事件。高壓側驅動器會關閉電源路徑,並在重試期間後重新起始開啟 (TAUTO-RETRY)。此程序會持續到輸出電容充滿電為止,如 圖 6 中所示,隨後高壓側驅動器會進入正常運作並驅動負載。

 使用高壓側驅動器進行脈衝寬度調變 (PWM) 充電的電路表示。圖 5 使用高壓側驅動器進行脈衝寬度調變 (PWM) 充電的電路表示。
 啟動期間的 PWM 充電方法概念波形。圖 6 啟動期間的 PWM 充電方法概念波形。

圖 7 說明了控制操作。我們可以看到此方法有兩個變數,也就是 ISCP 和 TAUTO-RETRY,其需要根據輸入電壓 (VIN)、負載電容和所需充電時間,針對高壓側驅動器進行設定。較高的 ISCP 閾值或較短的 TAUTO-RETRY 延遲可加快輸出充電速度,讓解決方案可通用於任何負載電容值。

 PWM 充電控制方法的流程圖。圖 7 PWM 充電控制方法的流程圖。

此解決方案運用典型高壓側驅動器系統 (纜線線束電感與 D1 二極體) 中現有的可用固定空間,並透過在切換模式下操作高壓側 MOSFET,建立有效率的充電方法。與傳統方法不同,此處提出的解決方案不再需要依賴 FET SOA,也不需要龐大的預充電電阻器、預充電 FET 和驅動器。此解決方案使用高壓側驅動器固有的短路保護功能,並可在沒有任何外部控制訊號或複雜演算法的情況下自動執行。