NEST025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
固定導通時間 (COT) 控制拓撲的常見缺點是切換頻率變化,以及無法與外部時鐘同步。TI 的固定頻率直接控制可無縫轉換為省電模式 (固定頻率 DCS-Control) 拓撲,以流行的 COT DCS-Control 拓撲為基礎,具有快速瞬態回應,並新增了一個振盪器,可搭配選用時脈同步實現固定頻率操作。此組合可讓應用同時需要快速瞬態回應,並具有特定雜訊或頻率需求。
如差動遠端感測、外部控制迴路補償與可堆疊性等其他功能,可支援在對雜訊敏感的應用中常見高電流處理器的嚴苛瞬態要求,其中包括車用資訊娛樂系統和先進駕駛輔助系統 (ADAS)、通訊設備光學模組、工業測試與測量、醫療,以及航太與國防。本文概述固定頻率 DCS-Control 拓撲技術,討論其絕佳的瞬態回應、穩定且可同步化的切換頻率、低漣波省電模式,以及高電流的可堆疊性。