NESA013C march   2023  – june 2023 THVD1424 , THVD1454

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商標
  4. 1典型 RS-485 網路與端接需求
  5. 2網路長度、資料速率和殘段
  6. 3適用於可切換終端和雙工切換的離散式設計
  7. 4用於雙工切換的離散式設計
  8. 5 THVD1424 與 THVD1454 彈性 RS-485
  9. 6附帶 THVD1424 的應用圖
  10. 7THVD1424 四節點測試的實驗結果
  11. 8結論
  12. 9修訂記錄

附帶 THVD1424 的應用圖

圖 6-1、圖 6-2和圖 6-3展示 TI 的靈活 RS-485 收發器 THVD1424 的多元用途。網路圖醒目提示了 THVD1424 適用於半雙工和全雙工網路。只需使用軟體配置即可在所有節點位置複製相同的電路板設計。這也不需要人工介入,因為透過軟體就能終止重新配置。

GUID-20221011-SS0I-JLJH-CKH6-MQ6PSG0KRSRQ-low.svg圖 6-1 使用 THVD1424 的半雙工網路
GUID-20221011-SS0I-NF5W-S5GJ-0GZJSHWTWB2P-low.svg圖 6-2 使用 THVD1424 的全雙工網路

THVD1424 只需在供應針腳、VCC 及 VIO 上使用兩個 1 uF 旁路電容器運作,就能提供極精巧的多功能設計。所有邏輯針腳皆可固線供電或接地,而且可位於封裝側邊。所有四個匯流排針腳皆位於封裝的一側,以利於流通式佈線。附帶旁路電容器的裝置的三維圖像,如 圖 6-3 所示。

GUID-20221011-SS0I-3T2P-TGCK-69LBWK0RDBKH-low.png圖 6-3 THVD1424 的佈線圖