NESA013C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
RS-485 標準提供了選擇最大操作資料速率和網路長度的指引,如 圖 2-1 中所示。
圖 2-1 纜線長度與資料速率特性圖 2-1所示為訊號速率與纜線長度之間對應於容許抖動的反比關係。實線是指幾乎無抖動的保守估計。如果系統能承受訊號中較高的抖動 (圖中為 5%、10% 和 20% 抖動曲線),同時仍能正確區分高低位元,則可延長網路長度。資料傳輸速率低時,纜線的 DC 電阻會限制最大通訊距離,因為纜線電阻會使訊號減弱。隨着訊號頻率增加,電纜的 AC 交流電屬性和驅動器的上升/下降時間會開始限制速度與距離的網路效能。
決定 RS-485 網路的網路長度和運作資料速率後,接下來的任務是決定最大殘段長度、以維持良好的訊號品質。以一般保守的標準來說,殘段的電力長度或來回通訊延遲時間,建議最好小於驅動器上升時間的十分之一,以提供最大實體殘段長度,如 方程式 2 所示。
其中
這導致系統設計人員第四個問題:為其慢速或快速的網路設計選擇不同的裝置。