KOKY072 July 2026 MSPM0G5187
주택 소유자에게 지능형 모니터링 및 보호의 가치는 단순합니다. 바로 더 큰 마음의 평화입니다. 태양광, 배터리 저장 장치, EV 충전, 연결된 부하가 모두 상호 작용하는 에너지 밀집형 주택에서 보호 시스템은 정확하게 감지하고, 맥락을 해석하며, 적절하게 응답하여 불필요한 중단 없이 집을 더 안전하고 안정적으로 유지해야 합니다.
주거용 에너지 시스템이 더욱 복잡해짐에 따라, 건설업자와 시스템 설계자에게는 이러한 능력이 규정 준수 목표와 더 예측 가능한 시스템 성능을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그리고 설계자가 시스템의 자체 모니터링 및 보호 방식에 대해 더 큰 확신을 가질 때, 더 높은 충전 속도, 에너지 자산 간의 더 나은 조율, 더 진보된 가정용 에너지 관리와 같은 기능으로 더 자신 있게 나아갈 수 있습니다.