KOKY044C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
영역 토폴로지에서는 네트워킹에 새롭게 더 중점을 두어야 합니다. 따라서 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express), CAN XL 및 기가비트 인터넷과 같은 고대역폭 인터페이스가 추진력을 얻고 있습니다. 적절한 PHY(물리 계층)은 대역폭 요구 사항을 해결할 수 있습니다.
그림 1은(는) 고속 통신 링크를 포함하는 일반적인 영역 모듈의 블록 다이어그램입니다. 다양한 처리량 요구 사항을 만족시키고 영역 모듈과 중앙 컴퓨팅 사이의 트래픽 조합에 필요한 대역폭을 제공하려면 기가비트 이더넷, 그리고 PCIe 또는 도 필수적인 중요성을 가질 수 있습니다. 장거리 케이블 연결에서 PCIe 리타이머 또는 리드라이버 장치를 배치하면 유리한 경우가 많습니다. CAN XL은 기존 CAN 네트워크와의 호환성을 제공하는 동시에 더 복잡한 네트워킹 소프트웨어가 필요 없이 최대 20Mbps의 속도를 제공할 수 있습니다. 센서 및 액추에이터와의 사이에 영역 모듈을 연결하는 데 있어 LIN 같은 한층 더 낮은 대역폭, 따라서 한층 더 저렴한 버스 시스템에 대한 대조적인 요구가 있을 수 있습니다. 전체적으로 공통적인 요소는 완전한 서비스 및 소프트웨어 기반 접근법을 채택하기 위해 표준화된 소프트웨어 제어 기능을 갖춘 표준화된 버스를 제공한다는 것입니다.
그림 7 통신 인터페이스가 있는 영역 모듈 블록 다이어그램.모든 링크를 미래 대비하기 위해 네트워크 토폴로지는 이미 검증된 하드웨어는 유지하면서 소프트웨어 업그레이드를 가능하도록 특히 영역 모듈과 중앙 컴퓨팅 사이에 예비 대여폭을 확보합니다.