KOKY042B january   2019  – april 2023

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   분배된 에너지 자원을 그리드의 핵심 부분으로 사용
  5.   그리드 균형을 유지하는 데 도움이 되는 양방향 EV 충전
  6.   그리드의 실시간 데이터 모니터링 및 제어
  7.   연결된 배터리 구동 가스 및 수도 계량기
  8.   결론
  9.   추가 리소스

분배된 에너지 자원을 그리드의 핵심 부분으로 사용

GUID-20230323-SS0I-1KZJ-HBN9-FKFGRVCX1J9X-low.png

전통적으로 전력 그리드는 공공시설 소유의 중앙 집중식 발전, 송전 및 배전선에서 소비자로 흐르는 전력의 "일방 통행로"였습니다. 태양과 풍력 에너지가 전력망의 더 큰 부분을 차지하기 시작함에 따라 동적 관리가 더욱 보편화될 것입니다. 전력회사들은 소규모 분산 시스템으로 전기를 생산하는 소비자의 수가 적지만 증가하고 있는 가운데 전력망을 상호 연결된 웹으로 간주하게 되었습니다. 다시 말해, 가정과 차량은 에너지 소비와 발전 단위 역할을 번갈아 수행할 수 있습니다.

태양과 풍력 에너지는 탄소 배출이 전혀 없으며, 화석 연료와 달리 가격 변동에 영향을 받지 않습니다. 점점 더 많은 지역(특히 햇빛이나 바람이 풍부하고 전기 비용이 많이 드는 지역)이 그리드 패리티에 도달하고 있습니다. 재생 가능한 에너지가 화석 연료 비용보다 같거나 더 저렴하기 때문입니다.

태양광 마이크로 인버터는 태양광 전력 산업의 핵심 부분입니다. 텍사스 인스트루먼트(TI)는 그리드 연결 및 오프그리드 등 모든 크기의 인버터를 대상으로 디지털 제어 루프를 처리하여 시스템 효율성을 극대화하고 제품 수명을 연장할 수 있는 광범위한 절연비절연 게이트 드라이버, 디지털 아이솔레이터, 이더넷RS-485 트랜시버, 전류 감지전압 모니터링 디바이스 및 MCU(마이크로컨트롤러)를 보유하고 있습니다. 이러한 모든 제품은 가장 혹독한 환경, 특히 극한 온도에서 작동해야 합니다.