KOKY024C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   전력 밀도란?
  5.   전력 밀도를 제한하는 요소는?
  6.   전력 밀도를 제한하는 요소: 스위칭 손실
  7.   주요 제한 요소 1: 전하 관련 손실
  8.   주요 제한 요소 2: 역복구 손실
  9.   주요 제한 요소 3: 턴온 및 턴오프 손실
  10.   전력 밀도를 제한하는 요소: 열 성능
  11.   전력 밀도의 장애물을 무너뜨리는 방법
  12.   스위칭 손실 혁신
  13.   패키지 열 혁신
  14.   고급 회로 설계 혁신
  15.   통합 혁신
  16.   결론
  17.   추가 리소스

전력 밀도란?

전력 밀도는 지정된 공간에서 처리할 수 있는 전력을 측정한 것으로, 부피 단위에 따라 처리되는 전력량을 입방미터당 와트(W/m3) 또는 입방인치당 와트(W/in3) 단위로 수량화한 것입니다. 이 값은 그림 2에 나와 있듯이 컨버터의 전력 등급과 모든 부품이 포함된 전원 솔루션의 외형 체적(길이 × 너비 × 높이)을 기준으로 계산됩니다. 적절한 전력 레벨 또는 크기로 장치를 확장할 수 있습니다. 예를 들어 전기 자동차에 있는 온보드 배터리 충전기의 FOM(Figure Of Merit)은 리터당 킬로와트인데 이 전력 컨버터가 킬로와트 수준의 전력(3~22kW)을 출력하기 때문입니다.

GUID-20220826-SS0I-1Z6Z-PWKB-2XVQPFL6CGCG-low.jpg그림 2 65W 능동 클램프 플라이백 컨버터(65mm x 28mm x 25mm).

전류 밀도는 전력 밀도와 관련이 있는 매우 유용한 측정값으로, 부피 단위당 전류를 평방인치당 암페어 또는 평방밀리미터당 암페어로 수량화할 수 있습니다. 전류 밀도 계산에는 컨버터의 전류 등급(주로 입력 전류 또는 출력 전류)이 사용됩니다.

전류 밀도는 POL(Point-of-Load) 전압 레귤레이터 등에 적용하기에 더욱 적합한 FoM입니다. 이러한 설계의 크기는 출력 전류에 따라 커지며 출력 전압 레벨은 보통 1V 내외로 낮습니다. 하지만 비현실적으로 높은 출력 전압을 가정하여 전력 밀도를 인공적으로 높일 수 있습니다. 따라서 출력 전압을 고려하지 않는 전류 밀도가 더욱 효과적인 측정값입니다.

때로는 체적 밀도가 중요하지 않은 경우가 있습니다. 설계 시 다른 부분의 크기가 더 커서 전력 부품의 크기에 제한이 없을 수 있습니다. 대신 회로 보드 공간이 제약을 주는 요소가 될 수 있습니다. 이러한 상황에서 전력 밀도를 개선시키면 구성 요소의 중첩 또는 3D 통합을 통한 전력 솔루션 풋프린트 절감으로 이어질 수 있습니다. 이후에는 사용된 측정값을 수정하여 솔루션과 입방밀리미터당 와트 또는 입방인치당 암페어를 비교하며, 이를 통해 주요 설계 목표가 중점적으로 드러납니다(그림 3 참조).

GUID-20220826-SS0I-TH7Q-SSGD-5XCGWRKQFQ6P-low.jpg그림 3 10A POL(Point-of-Load) 컨버터(13.1mm x 10mm)의 경우 전류 밀도는 76mA/mm2입니다.

상황에 따라 다른 방법으로 전력 밀도를 볼 수는 있지만 목표는 동일합니다. 솔루션 크기의 감소는 전력 밀도의 향상으로 이어집니다. 문제는 어떻게 전력 밀도를 높일까 하는 것입니다.