KOKT158A July   2025  – July 2025 MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   2

범용 시스템 설계에서 공급 전압이 낮아지고는 있지만, 5V 회로는 신호 대 잡음비의 물리적 특성과 5V 센서의 보편성으로 인해 여전히 인기 있는 설계 방식입니다. 그러나 5V MCU를 선택한다고 해서 성능, 낮은 소비 전력 또는 보안과 같은 최신 MCU의 이점을 활용하지 못하는 것은 아닙니다.

MSPM0H321x는 MCU 제품군으로, 설계자는 이를 사용하여 5V 시스템의 설계 과제를 충족함과 동시에 시스템 보안, 전력 효율성 및 성능을 향상시킬 수 있습니다.

그렇다면 5V MCU인 MSPM0H321x 제품군의 새로운 기능은 무엇일까요?

MSPM0H3216을 포함한 MSPM0H321x 제품군은 공통 하드웨어, 툴 및 소프트웨어 라이브러리로 구성된 MSPM0 에코시스템을 기반으로 제작됩니다. 이러한 장치와 리소스를 통해 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어가 전동 공구부터 자동차 디자인, 심지어 주방 가전제품까지 다양한 애플리케이션에서 MSPM0 기반 설계의 기존 코드를 쉽게 재사용할 수 있습니다(그림 1 참조).

 MSPM0 MCU를 사용할 수 있는 애플리케이션의 예그림 1 MSPM0 MCU를 사용할 수 있는 애플리케이션의 예

이러한 MCU는 높은 수준의 핀 대 핀 호환 기능을 갖추고 있어 장치를 신속하게 교환하고 업그레이드할 수 있습니다. 모든 MSPM0 장치에 걸친 공통 DriverLib API로 인해 MSPM0 제품군 내의 장치 간 소프트웨어 이식도 간소화됩니다. MSPM0H321x MCU는 다양한 보안 기능이 있으며 저전력 작동이 가능하고 성능이 뛰어납니다.

보안: MSPM0H321x 5V MCU 제품군은 MSPM0 플랫폼의 보안 기반을 기반으로 제작되어 유연하며 경제적인 보안 구성 기능을 제공합니다. CSC(고객 보안 코드) 하드웨어 보안 아키텍처를 통해 설계자는 맞춤 설정이 가능한 신뢰 지점을 설계에 고정할 수 있습니다.

CSC는 롤백 방지 보호 기능과 함께 인증된 보안 부팅을 강제 적용하는 하드웨어 기능을 제공합니다. MSPM0H321x MCU는 또한 보안 펌웨어 업데이트를 현장에서 수행할 수 있도록 지원합니다. 소프트웨어 지원 제품에서 보안이 점점 더 중요해짐에 따라, MSPM0H321x MCU는 애플리케이션이 현재 보안 요구 사항을 충족하고 미래의 요구 사항에 대비할 수 있도록 지원합니다.

저전력: MSPM0H321x MCU는 저전력 성능과 저지연 전력 모드 전환을 지원합니다. 덕분에 애플리케이션이 "최대한 빨리 절전 모드로 진입"하여 더 많은 전력을 절약할 수 있습니다. 애플리케이션은 MSPM0 시스템 제어(SYSCTL) 아키텍처를 통해 SRAM, CPU 및 주변 기기의 데이터가 유지되는 대기 모드에서 3.5uA의 저전력 상태에 도달할 수 있으며, 단 20us 만에 실행 모드로 복귀할 수 있습니다.

STANDBY 상태에서 UART 또는 I2C 버스를 통해 명령을 받기 위해 훨씬 더 낮은 대기 시간이 필요한 시나리오에서, MSPM0H321x 제품군은 비동기 고속 클록 요청을 지원합니다. 이는 수신 데이터가 감지되면 CPU가 깨어나기도 전에 고속 클록을 요청하는 기능입니다.

특징 및 성능: 저전력 성능에 중점을 두었음에도 불구하고, MSPM0H321x 제품군은 아날로그와 디지털 기능을 혼합할 수 있습니다. 이는 32MHz에서 작동하는 Arm® Cortex-M0+® CPU와 최대 64kB 플래시 메모리 및 8kB SRAM과 페어링된 단일 사이클 곱셈 확장 덕분입니다. 12비트 ADC는 최대 1.5MSPS에서 샘플링하며, 최대 27개의 입력 채널로 다양한 제어 및 감지 애플리케이션을 지원합니다.

고급 제어 타이머(TIMA)는 데드 밴드 및 초저지연 오류 처리와 함께 상호 보완적인 쌍을 위한 향상된 PWM 생성 모드를 제공합니다. 또한 MSPM0H321x 제품군은 매우 저렴한 PCB 어셈블리 프로세스를 위한 0.8mm 핀 피치의 두 가지 옵션을 포함하여 매우 다양한 패키지로 제공됩니다.

MCU가 소개된 이후로 임베디드 엔지니어는 이러한 범용 장치를 사용할 수 있는 새롭고 창의적인 방법을 계속 찾아왔습니다. MSPM0 포트폴리오에는 1.62V~3.6V의 공급 전압을 지원하는 장치가 포함되어 있어, 엔지니어가 낮은 작동 전압을 채택함으로써 시스템 전력을 낮추고 비용 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 하지만 5V 공급 전압을 지원하는 최신 MCU는 여전히 필요합니다.

기존 5V 회로나 복잡한 잡음 내성 문제가 있는 애플리케이션에서 MSPM0H321x MCU를 사용하면 하드웨어 설계자가 5V 시스템에서 기본적으로 작업하고 혁신적인 보안, 저전력 및 성능 기능을 활용할 수 있습니다.

즉시 사용 가능한 평가 툴로 지금 바로 시작하십시오.

  • 자세한 내용, 데이터 시트 및 레퍼런스 매뉴얼을 보려면 MSPM0H3216 제품 페이지를 방문하십시오.
  • LP-MSPM0H3216 평가 모듈을 주문하여 시작해 보십시오.