KOKT113 September 2024
DC 커플링이 필요하지 않다는 가정, 즉 DC 주파수 구간을 샘플링한다는 가정부터 시작하겠습니다. 발룬에는 추가 전원 공급 장치가 필요하지 않기 때문에 전체 전력 소비량을 줄이고 보드 공간 요구 사항을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한 추가 전원 공급 장치가 없기 때문에 발룬은 ADC 자체로 이어지는 전체 무선 주파수(RF) 신호 체인에 잡음을 추가하지 않으므로 신호 대 잡음비(SNR) 또는 잡음 스펙트럼 밀도가 저하되지 않습니다.
그림 1에서는 TI의 16비트, 듀얼 채널 ADC3669 ADC와 동일한 애플리케이션에 사용되는 두 개의 다른 밸런스를 보여줍니다. 두 발룬의 정격 대역폭이 동일하더라도 ADC 내부 샘플 네트워크의 다양한 입력 임피던스와 인쇄 회로 기판(PCB) 트레이스 기생 자체의 조합에 따라 궁극적으로 다르게 응답합니다. 두 발룬에 적용된 "정합"이 없으면 대역폭이 상당히 급격히 떨어집니다[1].
데이터시트에서 발룬의 PCB 풋프린트와 레이아웃 권장 사항을 자세히 살펴보세요. 이러한 권장 사항을 정확히 따르는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 발룬이 다르게 반응합니다. 발룬은 데이터 시트 수집 및 S 매개 변수 측정용으로 이 풋프린트를 사용하는 것이 특징이며, 이러한 상황에서는 최대 사양까지만 작동합니다.
특정 대역폭에 대한 발룬의 위상 불균형을 이해하려면 발룬의 고유한 위상 불균형이 나쁠수록 ADC에서 짝수 차 왜곡(2차 고조파 왜곡[HD2])이 더 심해진다는 점에 유의하세요. HD2가 주파수 계획 애플리케이션에 중요한 경우 위상 불균형이 양호한 발룬을 선택하는 것이 좋습니다. 각 ADC는 사용 가능한 주파수 범위의 위상 차이에 대한 민감도를 가질 수 있으므로 이에 대한 좋은 지침은 없습니다. 일반적으로 애플리케이션의 작동 대역폭에 대한 위상 불균형이 ≤ 5도인 발룬을 선택하는 것이 좋습니다. 이 정도의 위상 불균형은 RF 신호 체인 라인업에 이미 존재하는 총 짝수 순서 왜곡에 거의 영향을 미치지 않습니다 [2].
그림 2에서는 동일한 두 개의 정합 발룬 시나리오 간의 차이점과 ADC3669를 사용한 짝수 왜곡에 미치는 영향을 보여줍니다. 세 번째 고조파 왜곡(HD3)은 주파수 간에 상대적으로 동일하며 큰 차이가 없다는 것을 알 수 있습니다.