KOKT045 February 2024 LMG3526R030 , TMS320F280049C , UCC27517
기존의 연속 전도 모드(CCM) 제어에서는 낮은 부하에서 PFC(역률 보정)를 개선하고 피크 효율을 높이기 위한 비용 효율적인 솔루션이 필요합니다. 엔지니어는 이러한 문제를 해결하기 위해 복잡한 다중 모드 솔루션에 대해 상당한 연구를 수행하고 있습니다[1], [2]. 이러한 접근 방식은 인덕터 크기를 줄이는 동시에 가벼운 부하에서 소프트 스위칭으로 효율성을 높일 수 있다는 점에서 매력적입니다.
그러나 이 전원 팁에서는 복잡한 다중 모드 제어 알고리즘을 사용할 필요가 없고 모든 작동 조건에서 제로 스위칭 손실을 달성하는 고효율 및 낮은 THD(총 고조파 왜율)를 달성하기 위한 새로운 접근법을 소개합니다. 이 접근 방식에서는 제로 전압 스위칭(ZVS)으로 스위치가 켜지는지 여부를 나타내는 통합 플래그가 있는 고성능 GaN(질화 갈륨) 스위치를 사용합니다. 이 접근 방식은 모든 작동 조건에서 고효율 ZVS를 가능하게 하는 동시에 THD를 매우 낮게 강제 적용합니다.
이 시스템에 사용되는 토폴로지는 통합된 삼각형 전류 모드(iTCM) 토템 폴 PFC[3]입니다. 고전력 및 고효율 시스템의 경우, 토템 폴 PFC는 전도 손실에 대한 뚜렷한 장점을 제공합니다. 이 토폴로지의 TCM 버전은 [4]에서 스위치가 켜지기 전에 인덕터 전류가 항상 충분히 마이너스가 되도록 함으로써 ZVS를 시행합니다. 그림 1은 토템 폴 PFC의 iTCM 버전을 보여줍니다.
그림 1 AC 라인 주파수 전류 엔벨로프를 보여주는 iTCM 토폴로지.TCM 컨버터와 iTCM 컨버터의 차이점은 Lb1, Lb2 및 Cb의 존재 여부입니다. 정상 작동 시 Cb의 전압은 입력 전압 Vac와 동일합니다. 위상이 180도를 이루도록 작동하는 2상은 리플 전류 취소를 활용하고 C b 의 루트 평균 제곱 전류 스트레스를 줄입니다. Lb1 및 Lb2의 크기는 TCM 작동에 필요한 고주파 AC 리플 전류만 처리할 수 있습니다. 이를 통해 [4]에 정의된 대로 TCM에 사용되는 인덕터에 필요한 DC 바이어스를 제거합니다 . Lb1 및 Lb2용 페라이트 코어는 ZVS에 필요한 높은 플럭스 스윙이 있는 상태에서 낮은 손실을 보장하는 데 도움이 됩니다. Lg1 및 Lg2는 Lb1 및 Lb2에 비해 값이 10배 더 큽니다. 이는 대부분의 고주파 전류가 입력 소스로 흐르는 것을 방지하고 전자기 간섭(EMI)을 줄입니다. 또한 Lg1 및 Lg2에서 리플 전류가 감소하여 저렴한 코어 물질을 사용할 수 있습니다. 또한 그림 1에는 여러 주요 분기에 대한 리플 전류 엔벨로프가 나와 있습니다.
텍사스 인스트루먼트(TI) TMS320F280049C 마이크로컨트롤러 및 LMG3526R030 GaN 전계 효과 트랜지스터(FET)를 통해 제어를 지원합니다. 이러한 FET에는 ZVS를 사용하여 스위치가 켜질 때마다 어설션되는 통합 제로 전압 감지(ZVD) 신호가 있습니다. 마이크로컨트롤러는 ZVD 정보를 사용하여 스위치 타이밍 매개 변수를 조정함으로써 ZVS를 달성할 수 있을 정도의 전류로 스위치를 켭니다. 단순성을 위해 그림 2에서는 단상 iTCM PFC 컨버터를 보여줍니다. 표 1은 이 그림에 사용된 주요 변수를 정의합니다. 마이크로컨트롤러는 시스템의 정확한 차동 방정식 세트를 해결하는 알고리즘을 사용합니다. 이 방정식은 두 스위치 모두에 ZVS를 적용하고 전류를 현재 명령과 같도록 강제하는 조건을 사용합니다. 시스템이 두 스위치 모두에 대해 적절한 양의 ZVS로 작동하고 있다면 방정식은 정확합니다. 알고리즘이 올바르게 작동하면 0% THD에 대한 타이밍 매개 변수와 최적의 ZVS 양을 산출합니다. ZVS 상태를 용이하게 하기 위해 각 스위치(S1 및 S2)는 사이클 단위로 각각의 ZVS 턴온 상태를 마이크로 컨트롤러에 다시 보고합니다. 그림 2에서 Vhs,zvd 및 Vls,zvd는 ZVD 보고를 나타냅니다.
그림 2 제어 신호가 포함된 단상 iTCM 회로.도![]() |
그림 3에는 ZVD 타이밍 조정 프로세스가 나와 있습니다. 모든 스위칭 사이클 동안 마이크로 컨트롤러는 ZVD 신호의 누적 이력을 기반으로 스위치 타이밍 매개 변수(ton, toff, trp 및 trv)를 계산합니다. 그림 3b는 시스템이 이상적인 주파수에서 작동하는 것을 보여줍니다. 이상적으로 보면 THD가 0%이고, 고압측 및 저압측 FET에 완벽한 ZVS가 있다는 것입니다. 그림 3a는 작동 주파수가 이상적인 것보다 50kHz 낮을 때 어떤 일이 발생하는지를 보여줍니다. 고압측 FET는 ZVS가 손실되지만(고압측 ZVD 신호의 손실로 표시됨) 저압측 FET는 ZVS를 달성하는 데 필요한 것보다 더 많은 음극 전류가 있음을 알 수 있습니다. 그 결과 효율 손실과 전력 역율이 왜곡됩니다. 그림 3c는 작동 주파수가 이상적인 것보다 50kHz 더 높은 경우 발생합니다. 이 경우 고압측 FET에는 ZVS가 있지만 저압측 FET는 ZVS를 잃게 됩니다. 다시 말하지만 효율성과 왜곡의 명백한 손실이 있습니다.
그림 3 낮은 fs (a), 이상적인 fs (b) 및 높은 fs (c)에서의 ZVD 동작.ZVD 신호의 유무에 따라 컨트롤러는 주파수를 높이거나 낮추어 시스템을 최적의 작동 지점으로 밀어 넣을 수 있습니다. 이러한 방식으로 제어 노력은 최적의 작동 주파수를 찾으려는 통합기처럼 작동합니다. 시스템이 주기마다 거의 ZVS를 얻기 힘든 임계값에서 바로 마우스 커서를 사용할 때 최적 상태가 발생합니다.
그림 4은 지금까지 설명한 토폴로지 및 알고리즘으로 제작된 프로토타입을 보여줍니다.
그림 4 120W/in 3의 전력 밀도를 지원하는 400V, 5kW 프로토타입.표 2에 보면 프로토타입의 사양 및 중요한 구성 요소 값이 요약되어 있습니다.
![]() |
그림 5은 프로토타입 측정 노드를 보여주고 그림 6는 최대 전력(5kW)으로 작동하는 프로토타입의 시스템 파형을 보여줍니다. 스위치 노드 전류 IL,A 및 IL,B는 각 분기에 대한 Lg와 Lb 전류의 합입니다 . 플롯의 확대/축소 섹션은 양의 반주기 동안의 파형 세부 정보를 보여줍니다. 전류 파형은 이상적인 삼각형 모양을 가지고 있으며 스위치 노드 전압 VA 및 VB에 의해 시연되는 것처럼 ZVS를 달성할 수 있을 충분한 음극 전류만가지고 있습니다. 또한, 전류 파형의 시누소이드 엔벨로프가 낮은 THD를 제안합니다.
그림 5 프로토타입 측정 노드
그림 6 최대 전력(Vin = Vout/2, load = 5 kW, Vin = 230 Vac, Vout = 400 V)으로 작동하는 프로토타입의 시스템 파형.그림 7에서는 부하 범위에서 측정된 효율성과 THD를 보여줍니다. 효율이 99% 이상이고 거의 전체 부하 범위에서 98.5% 이상입니다. THD는 최대 10%이며 대부분의 부하 범위에서 5% 미만입니다. 성능을 최적화하기 위해 단위 위상은 약 2kW에서 위상을 제거하거나 추가합니다.
그림 7 부하 범위에 걸친 프로토타입 효율 및 THD.ZVD 신호를 사용하여 토템 폴 PFC 컨버터의 작동 주파수를 제어하여 고효율의 낮은 THD를 달성할 수 있습니다. 이 접근 방식과 시스템에 대한 시뮬레이션 모델에 대한 자세한 내용은 가변 주파수, ZVS, 5kW, GaN 기반, 2상 토템폴 PFC 레퍼런스 설계를 참조하십시오.
이전에 EDN.com에 게시됨 .