KOKT013 June   2023 INA333 , INA350

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2듀얼 공급 회로
  4. 3PCB 레이아웃
  5. 4측정 결과
  6. 5결론

측정 결과

게인과 오프셋 오류는 전체 온도에 걸친 각 회로의 상대 성능 측정값으로 사용되었습니다. 기준 측정으로, 정밀 듀얼 공급 IA는 1 V/V (RG = 개방)의 게인을 얻었습니다. 각 스윕에 대해 입력 신호는 출력 전압 범위가 -2V에서 +2V까지로 조정되었습니다.

표 1에는 전체 온도 범위에서 정밀 IA, G = 1V/V의 기준선 게인 및 오프셋 오류가 나와 있습니다. 이 표에는 측정 시스템을 검증하기 위한 데이터 시트의 일반적인 게인 및 오프셋 오류 값이 포함되어 있습니다.

표 1 정밀 IA 게인 및 오프셋 오류 대 온도(G = 1V/V).
온도 -40°C 0°C 25°C 100°C 125°C
오류 유형 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋
측정값(일반 데이터 시트) 0.00270% 10.1µV 0.00019% 9.1µV –0.00281%
(±0.01%)
7.5µV
(±35µV)
–0.00523% 23.5µV –0.00572% 31.2µV

표 2에는 10V/V의 게인과 온도에 걸쳐 모든 IAS에 대한 게인 및 오프셋 오류(출력 참조[RTO])가 나와 있습니다. 녹색 음영은 각 온도에서의 최고 성능 구현을 나타냅니다.

표 2 게인 및 오프셋 오류(RTO) 대 온도(게인 = 10V/V).
온도 -40°C 0°C 25°C 100°C 125°C
오류 유형 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋 게인 오프셋
개별 IA –0.60853% -4.09 mV –0.70079% -3.67 mV –0.73929% -4.07 mV –0.90846% -4.07 mV –0.95486% -3.69 mV
범용 IA –0.02532% 2.07 mV –0.03182% 2.05 mV –0.00250% 2.04 mV 0.00876% 2.12 mV –0.00970% 2.21 mV
정밀 IA 0.17320% –58.8µV 0.08103% –43.2µV 0.02941% –35.2µV –0.06125% –2.2µV –0.07883% 33.8µV

성능 측면에서 표 1 및 표 2은(는) 외부 RG가 없는 정밀 듀얼 공급 IA가 다른 모든 솔루션보다 우수하다는 것을 보여줍니다. 게인 오류 관점에서 볼 때 범용 및 정밀 IA 솔루션은 서로 비슷합니다. 이는 범용 솔루션이 RG를 통합하는 반면, G = 10 V/V 정밀 IA 구현에는 외부 RG가 필요하기 때문입니다. 오프셋 오류를 볼 때 정밀 IA 솔루션은 분명히 가장 정확하지만 범용 오프셋 오류는 개별 솔루션의 절반 수준입니다. 전반적으로, 개별 IA는 두 통합 솔루션에 비해 성능이 크게 저하되었습니다.