KOKT012 July   2023

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2디지털 리시버 설계에서 잡음 수치가 중요한 이유
  4. 3시스템의 잡음 수치를 계산합니다
  5. 4결론

결론

리시버 잡음 수치는 가장 약한 감지 가능한 신호를 결정하므로 중요한 시스템 설계 매개변수입니다. ADC32RF54는 매우 낮은 고유의 잡음 수치 외에도 높은 SNR을 제공하여 시스템이 더 큰 입력 전원 신호를 가진 경우에도 높은 잡음 수치를 유지할 수 있도록 합니다. 잡음 수치는 같지만 SNR이 낮은 ADC는 포화를 방지하기 위해 입력 이득을 줄이는 것이 필요하며, 이 경우 ADC 잡음 수치가 전체 잡음에 더 많이 추가되기 시작합니다.