KOKA059 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
전원 스위치는 과부하 또는 과전류로 인해 손상될 수 있는 가장 민감한 부품입니다. 전원 스위치가 근접해 있어 고장 감지가 더 빨라져 B와 C에서 감지가 매우 중요합니다. 지점 B의 경우, 절연 증폭기의 고압측 전원 공급 장치를 고압측 게이트 드라이버 공급 장치와 공유할 수 있으며, 빠른 과전류(OC) 감지가 가능합니다. 지점 B의 전류 감지는 높은 CMTI(공통 모드 과도 내성)를 처리할 수 있어야 하며, 특히 GaN 또는 SiC 설계가 채택된 경우 전력 단계 스위칭 중 잡음의 영향을 받을 수 있습니다. 정확한 무효 전력 제어는 스위칭 잡음으로부터 멀리 떨어진 필터 뒤쪽의 측정 지점 A에서 가장 잘 이루어집니다. 단점은 A 지점에서 절연 전원 공급 장치에 필요한 것입니다. 느린 OC 감지만 가능합니다. 표 2-1에는 여러 전류 감지 지점의 장단점이 요약되어 있습니다. 표 2-2에서는 요구 사항을 요약하고 각 지점에 대한 탁월한 제품 선택을 제공합니다.
| A | B | C1 | D1 | C2 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정확한 전력 제어 | (+)(1) | (–) | (+) | (+) | (++) | (++) |
| 피드포워드 루프 | 해당 없음 | 해당 없음 | (–) | (–) | (+) | (+) |
| 고장 방지 | (–) | (++) | (++) | (+) | (–) | (–) |
| 전원 공급 장치 공유 | (–) | (+) | (+) | (–)(2) | (+) | (–)(2) |
| I-감지 지점 | 기본 애플리케이션 | Iso-공급 전압 | 최소 대역폭 | 최대 지연 | 요청됨 CMTI | 최소 정확도(1) | TI 제품 (ISO-)AMP| ISO-ΔΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 무효 전력을 정밀하게 조정 가능 | 부동 필요 (ISO-VDD1) | 102 kHz 이상 | - | 낮음 | 3.7% 미만 | AMC3302| AMC3306M05 |
| B | 과전류 보호 및 제어 | 상단 게이트 드라이버에서 | 102 kHz 이상 | 3.5µs 미만 | 높음 | 3.7% 미만 | AMC1302 | AMC1306M05 | AMC23Cxx |
| C1 | 음극 분기 및 오류 감지의 전류 | 하단 게이트 드라이버에서 | - | 1.5 µs 미만 | 낮음 | 1% 미만 | AMC1302 |AMC1306M05 |
| D1 | 양극 분기 및 오류 감지의 전류 | VDC+ 이상의 부동 필요 | - | 1.5 µs 미만 | 낮음 | 1% 미만 | AMC3306M05 |
| C2 | 음극 분기의 전류 및 오류 감지 | 하단 게이트 드라이버에서 | 6 kHz 이상 | - | 낮음 | 1% 미만 | AMC1302| AMC1306M05|AMC3302 |
| D2 | 양극 분기의 전류 및 고장 방지 | VDC+ 이상의 부동 필요 | 6 kHz 이상 | - | 낮음 | 1% 미만 | AMC3302| AMC3306M05| AMC23Cxx| AMC22Cxx |