KOKA056 July 2022 AMC3301 , AMC3302 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3336
인터넷 콘텐츠 공급업체, 통신 서비스 공급업체, 많은 소비자 및 비즈니스 기업 사이에서 클라우드 기반 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 센터에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 고효율과 전력 밀도 표준을 충족하려면 프론트 엔드 PFC(역률 보정) 단계부터 DC-DC 단계까지 이러한 데이터 센터 서버에 전원 공급 분배 네트워크가 필요합니다.
80 PLUS라고 불리는 인증 표준은 EPRI(Electric Power Research)에서 Ecos 컨설팅과 협력하여 개발한 것으로, 데이터 센터 서버 PSU(전원 공급 장치)에서 효율적인 에너지 사용을 촉진합니다. 서버 PSU는 정격 부하 및 PF(역률) 수준에서 달성 가능한 에너지 효율을 기준으로 Gold, Platinum 등과 같은 많은 80 Plus 인증 중 하나를 받을 수 있습니다.
80 Plus Titanium 표준 효율, PF 및 iTHD(전류 총 고조파 왜곡) 요구 사항은 각각 표 1, 표 2, 표 3에 나와 있습니다.
| 115V 내부 비중복 | 230V 내부 중복 | 230V EU 내부 비중복 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 부하 | ||||||||||||
| 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | |
| Titanium 효율 | 90% | 92% | 94% | 90% | 90% | 94% | 96% | 91% | 90% | 94% | 96% | 94% |
| 출력 전력 | 10% | 20% | 50% | 100% |
| 역률 | > 0.90 | > 0.96 | > 0.98 | > 0.99 |
| 출력 전력 | > 5% 및 ≤ 10% | > 10% 및 < 20% | ≥ 20% | ≥ 40% | ≥ 50% |
| iTHD | < 20% | < 15% | < 10% | ≤ 8% | ≤ 5% |
그림 1은 PFC 및 DC-DC 단계를 사용한 서버 전원 공급 장치 구현을 보여줍니다. 비절연 PFC 단계는 정류된 라인 전류가 정류된 라인 전압을 따르도록 합니다. 이 프론트 엔드 PFC 단계는 상대적으로 큰 리플을 가진 중간 DC 버스를 생성합니다. 그런 다음 절연 DC-DC 단계가 갈바닉 절연과 최소 출력 전류 리플을 가진 적절히 조절된 출력 전압을 제공합니다.
최대 효율을 위한 역률은 통합에 가까워야 합니다. 효율적인 PFC는 전압 및 전류 제어 피드백 루프가 포함된 단상 토템 폴 브리지리스 토폴로지를 통해 이루어집니다. 전압 피드백 루프는 PFC 버스 전압을 사전 선택된 값으로 조정하는 데 사용되고 전류 피드백 루프가 총 평균 인덕터 전류를 조정합니다. 전류 루프는 Titanium 표준 효율, PF 및 iTHD 요구 사항을 충족하기 위해 높은 측정 정확도와 높은 대역폭이 필요합니다. 아키텍처와 MCU의 위치에 따라 전류 및 전압 감지 피드백 경로를 절연할 필요가 있거나 필요하지 않을 수 있습니다.
션트 기반 전류 측정은 전류 피드백 루프에서 높은 정확도 수준과 대역폭을 달성하기 위해 선호되는 옵션입니다. 션트 기반 솔루션은 개방형 루프 홀 기반 전류 센서보다 더 높은 정확도, 더 낮은 온도 드리프트, 더 높은 대역폭을 가지고 있습니다. 폐쇄형 루프 홀 센서 모듈이 대안이 될 수 있지만 필요한 성능을 달성하는 데 필요한 비용이 션트 기반 솔루션에 비해 매우 비쌉니다.
션트 레지스터는 AMC3301(±250mV 입력 범위) 또는 AMC3302(±50mV 입력 범위)와 같은 강화 절연 증폭기와 페어링되어 단일 공급 장치로 작동하고 최대 300kHz의 대역폭을 제공할 수 있으며, 정확한 션트 기반 절연 전류 감지를 위한 간단하고 구현하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품에는 전류 측정 측면에 공급이 필요 없는 완전 통합 DC-DC 컨버터가 포함되어 있습니다. 전압 측정의 경우 저항 분할기 네트워크에 이어 AMC3330(±1V 입력 범위)과 같은 강화 절연 증폭기를 사용하면 매우 정확한 절연 전압 감지가 가능합니다. 그림 2 및 그림 3은 각각 AMC3301과 AMC3330의 블록 다이어그램을 보여줍니다.
Titanium 표준 인증을 획득하려는 서버 PSU 제조업체들이 늘어나면서 AMC33xx 제품군은 절연 전류 및 전압 감지를 위한 성능이 뛰어나고 경제적이며 구현이 쉬운 솔루션을 제공하고 있습니다.