KOKA021C march 2023 – june 2023 THVD1424 , THVD1454
아래와 같이 50피트 길이의 연선 케이블과 연결된 THVD1424 보드 4개를 사용해 노드 4개 반이중 네트워크를 구성했습니다. 다중 지점 네트워크의 이상적인 토폴로지는 데이지 체인지이만 여기서는 긴 스터브이 신호 품질 저하에 영향을 미친다는 것을 보여주기 위해 버스 토폴로지로 네트워크를 구축했습니다.
각 노드는 5V에 연결되어 있고, 접지는 모든 노도에서 공통입니다. 노드 B는 함수 생성기를 사용해 구동했고, 버스 파형은 노드 A에서 확인했습니다.
케이스 1: 각 노드의 SLR(슬루율) 제어핀은 고속에서 종단의 영향을 확인하기 위해 접지에 연결했습니다. 노드 B는 2Mbps의 속도로 구동
그림 7-2 노드 A와 노드 D는 2Mbps 신호로 종단 취소
그림 7-3 노드 A와 노드 D는 2Mbps 신호로 종단케이스 2: 노드 B는 10Mbps로 구동
그림 7-4 노드 A와 노드 D는 10Mbps 신호로 종단 취소
그림 7-5 노드 A와 노드 D는 10Mbps 신호로 종단케이스 3: 노드 B는 20Mbps로 구동
그림 7-6 노드 A와 노드 D는 20Mbps 신호로 종단 취소
그림 7-7 노드 A와 노드 D는 20Mbps 신호로 종단케이스 4: SLR 핀은 모든 노드에 대해 High(높음)로 설정했으며, 노드 B는 500kbps로 구동했습니다.
그림 7-8 노드 A와 노드 D는 500Mbps 신호로 종단 취소
그림 7-9 노드 A와 노드 D는 500Mbps 신호로 종단위 파형에서 보듯이, 네트워크 양쪽 끝을 종단하는 경우 반사를 줄여 버스 파형을 크게 향상시킬 수 있습니다. 500kbps가 훨씬 더 느린 속도이고 저속에서, 그리고 이 거리에서는 종단이 선택 사항이 되지만, 종단이 있다는 것만으로도 버스 파형이 향상됩니다.
참고: 종단된 버스 파형은 진폭이 더 작은데, 이는 무부하 드라이버 차동 출력이 공급에 더 가깝게 스윙하며, 그 때문에 부하 드라이버 출력보다 더 크기 때문입니다. 또한, 스터브 길이는 이러한 전환 시간에 대해 실제 네트워크에서 마주치게 될 길이(20Mbps 모드로 설정된 드라이버의 경우 보토 ~10ns).보다 의도적으로 더 길게 유지합니다. 또 하나 참고해야 할 사항은, 20Mbps 신호율에 대한 네트워크 길이 50피트(약 15미터)의 경우 케이블의 AC 손실 때문에 약간 성능이 떨어지게 되며, 따라서 종단된 상황에서도 파형이 이상적이지 않다는 것입니다.