GERA028A June 2021 – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1
Wie bereits erwähnt, weisen die Spulen des internen DC/DC-Wandlers eine parasitäre Kapazität von der Primärseite zur Sekundärseite der Isolationsbarriere auf, und die Energie wird von den Pins des Bausteins und den mit den Pins verbundenen Leiterbahnen abgestrahlt. Daher ist es wichtig zu bedenken, wie die AMC3301-Familie andere Bausteine entlang der Isolationsbarriere strahlen und beeinflussen wird, einschließlich anderer AMC3301-Bausteine.
Abbildung 4-1 Beispiele für die GeräteausrichtungUm die Auswirkungen der Geräteausrichtung zu demonstrieren, werden eine gestapelte Ausrichtung und eine nebeneinander angeordnete Ausrichtung getestet. Der bei der Prüfung verwendete Schaltplan ist der gleiche wie der Ferrit-Abschnitt von Abbildung 4-1. Die Teilenummer der Eingangs-Ferritperlen lautet 74269244182. Sie wurden mit einem 1,5 m-Eingang getestet, bei dem sie miteinander gebrückt waren.
Abbildung 4-2 zeigt, dass die Orientierungen aufgrund der zuvor erörterten Ferritperlen den Grenzwert gemäß CISPR 11 Klasse B erfüllen. Die Stapelausrichtung ist rot und die nebeneinander angeordnete Ausrichtung blau. Darüber hinaus liegen die Ausrichtungen innerhalb von 5 dBuV/m voneinander. Wenn Sie jedoch beide Geräte übereinander in einer gestapelten Ausrichtung platzieren, erzielen Sie die beste Leistung.
Abbildung 4-2 Mehrere AMC3301 CISPR 11 Messungen mit 1,5 m Eingang