ZHCSEC1A APRIL 2013 – October 2015 DS125RT410
PRODUCTION DATA.
DS125RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS125DF410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。
每个通道的数据传输速率均可独立锁定在 9.8Gbps 至 12.5Gbps 范围内(及其相应的 1/2、1/4 和 1/8 子速率上),从而支持各类通信协议。 该器件使用一个 25MHz 的晶振时钟来加速 CDR 锁定过程。 该时钟不用于校准锁相环 (PLL),无需与串行数据同步。
可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS125RT410 | WQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |