ZHCSGG0B February 2017 – July 2017 DAC38RF86 , DAC38RF87 , DAC38RF96 , DAC38RF97
PRODUCTION DATA.
DAC38RF86/96 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成
| 器件型号 | 输出类型 | 通道数量 |
|---|---|---|
| DAC38RF86 | 单端 | 2 |
| DAC38RF96 | ||
| DAC38RF87 | ||
| DAC38RF97 |
Changes from A Revision (April 2017) to B Revision
Changes from * Revision (February 2017) to A Revision