ZHCSR81 November   2022 AFE7952

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4功能方框图
    1. 4.1 AFE7952 Functional Block Diagram
  5. 5Revision History
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 四通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
  • 四通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
  • 双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX:2TX 为 2400MHz,4TX 为 1200MHz
    • FB:1200 MHz
    • RX:1200MHz(无 FB);600MHz(带 FB)
  • 射频频率范围:高达 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围、1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
  • 用于 TX 和 RX 的双频带 DUC/DDC
  • 用于快速频率开关的双通道 NCO
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8 mm