ZHCSR81 November   2022 AFE7952

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4功能方框图
    1. 4.1 AFE7952 Functional Block Diagram
  5. 5Revision History
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链四个射频采样接收器链和两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使器件能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 的宽带宽功能专为多频带 4G 和 5G 基站而设计。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS 模数转换器 (ADC)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,用于支持外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道或双通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号带宽(双通道 DDC 模式)或 1200MHz 的组合信号带宽(单通道 DDC 模式)。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现两种用途。

每个发送器链都包含一个单通道或双通道数字上变频器 (DUC),支持高达 2400MHz(对于 2TX)或 1200MHz(对于 4TX)的组合信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二或第三奈奎斯特区域的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

反馈路径包括一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC 的 25dB 范围 DSA,后跟一个带宽高达 1200MHz 的 DDC。

封装信息(1)
器件型号封装封装尺寸
AFE7952 FC BGA 17.00mm × 17.00mm
如需了解详情,请参阅机械、封装和可订购信息。