ZHCSQL6 May   2022 AFE4960P

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 5.6 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持心电图和呼吸阻抗测量;可配置为 2 通道 ECG 或 1 通道 ECG + 1 通道呼吸
  • 可用于符合 IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 和 IEC 60601-2-27:2011(R)2016 的系统
  • 作为 2 通道 ECG 运行时为 222 μA/通道
  • 1 个通道上的集成起搏脉冲检测
  • 支持 3 导联心电图,可通过并行操作两个或更多 AFE 扩展到 5 导联或更多
  • 用于监测 SpO2、心率和 PTT 的 PPG 信号链
  • ECG 信号链:
    • 高达 2.048 kHz 的单通道 ECG 采集
    • 高达 1.36 kHz/通道的 2 通道 ECG 采集
    • RLD 输出通过第三电极设置人体偏置
    • 可编程 INA 增益为 2(大概)至 12
    • >1 GΩ 输入阻抗,CMRR > 100 dB
    • 输入噪声(0.5 Hz 至 150 Hz):INA 增益为 3 时为 13 µVpp;INA 增益为 12 时为 5 μVpp
    • 集成式 370 Hz 抗混叠低通滤波器
    • 持续导联开/关检测模式
    • 导联阻抗测量模式
  • Bio-Z 信号链:
    • 在 30kHz 至 100kHz 的激励频率范围内测量生物阻抗
    • 正弦波激励或方波激励
    • 呼吸阻抗测量:2 kΩ 基线阻抗上的 45 mΩ-pp 噪声
  • 双通道 ECG 通道:
    • Bio-Z 接收器,可配置为第 2 个 ECG 通道
  • PPG 信号链
    • 支持采集多达 24 个 PPG 信号
    • 在每个相位内均可实现灵活的 4 个 LED、4 个 PD 分配
    • 高达 250 mA 的 8 位 LED 电流控制
    • 输入端的低噪声电流 DAC 以消除直流
    • 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
    • 滤波以降低传感器光学噪声带宽
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • 采样深度为 128 的 FIFO,24 位字
  • SPITM,I2C 接口:可通过引脚进行选择
  • 2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:1.7V - 1.9V,IO:1.7V - 1.9V,Tx:3.0-5.5V