ZHCSQL6 May 2022 AFE4960P
PRODUCTION DATA
AFE4960P 支持同步采集 ECG、PPG 和生物阻抗信号。PPG 信号链由 LED 电流驱动器和可检测来自 PD 的信号的接收器构成。AFE 可配置为双通道 ECG 接收器或单通道 ECG 接收器和一个呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接至最多 4 个电极。AFE 具有交流和直流导联偏置和导联开/关检测功能。一个通道支持起搏器脉冲检测。所有信号链输出都由单个 ADC 在明确定义的时隙中转换,并作为 24 位字存储在 128 样本 FIFO 中,可以使用 SPI 或 I2C 界面读出。AFE4960P 可用于实现具有 SpO2 的 3 导联 ECG 系统。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4960P | DSBGA (YBG 36) | 2.6 mm x 2.6 mm |