ZHCSLI0B June   2020  – July 2021 AFE4950

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持同时且同步采集多达 24 个 PPG 和单引线 ECG 信号。
  • 在每个相位内均可实现灵活的 8 个 LED、4 个 PD 分配
  • ECG 信号链:
    • 频率高达 2kHz 的单引线 ECG 信号采集
    • 用于驱动第三电极的 RLD 输出
    • 输入噪声:0.7µVrms
    • 支持高达 ±0.65V 的差分直流失调电压和 +/-0.55V 的共模范围
    • 可编程 INA 增益:11、21
    • 可实现快速饱和恢复的高通滤波器
    • 集成式 300Hz 抗混叠低通滤波器
    • 交流、直流导联脱落检测:2.9nA 至 92.5nA
    • 低功耗持续导联接通检测
  • 阻抗信号链
    • 可对 2 个电极之间的阻抗进行持续低功耗监控
    • 7MΩ 范围
    • 620kΩ 上具有 300Ω 噪声
  • PPG 发送器:
    • 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
    • 并行点亮两个 LED 的模式
    • 支持 8 个采用共阳极配置的 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM
  • PPG 接收器:
    • 2 个并行接收器(两组 TIA/滤波器)
    • 支持到每个接收器的 4 路时分多路复用光电二极管输入
    • 每个 TIA 输入端的 8 位环境失调电压减法(256µA 范围)
    • 8 位 LED 失调电压减法 DAC(64µA 范围)
    • TIA 输入端的自动环境消除和动态 LED 直流消除
    • 在高达 10Hz 的频率下,环境抑制接近 100dB
    • 具有可编程带宽的噪声滤波功能
    • 跨阻增益:3.7kΩ 至 1MΩ
  • 精确、连续的心率监测:
    • 在 16μA PD 电流下系统 SNR 高达 109dB
    • 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:LED 为 15μA,接收器为 20μA
  • 外部时钟和内部振荡器模式
  • 以与系统主时钟同步的方式采集数据
  • 采样深度为 256 的 FIFO
  • SPI、I2C 接口:可通过引脚进行选择
  • 2.6mm × 2.5mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:1.7V-1.9V(LDO 旁路);1.9V-3.6V(LDO 使能),Tx:3V-5.5V,IO:1.7-RX_SUP