ZHCSLI0B June 2020 – July 2021 AFE4950
PRODUCTION DATA
AFE4950 器件是一款用于同步采集 PPG 和 ECG 信号的模拟前端 (AFE)。该器件还可用于心率监测 (HRM) 和外周毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用。ECG 信号链支持双电极和三电极配置,并具有集成式右腿驱动 (RLD) 缓冲器。ECG 信号链还可用于以较低功耗连续监测一对电极间的阻抗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4950 | DSBGA (36) | 2.60mm × 2.50mm |
简化版原理图