ZHCSPX8C January 2000 – January 2026 XTR115 , XTR116
PRODUCTION DATA
对于任何 XTR11x 设计,都必须评估 4mA 至 20mA 控制环路的稳定性。对于大多数应用,建议在 V+ 和 IO 之间使用 10nF 去耦电容器。由于该电容从稳定性的角度而言与负载电阻 RLOAD 并联,因此电容器和电阻器将形成一个滤波器转角,可限制系统的带宽。因此,对于 HART 应用,请改用 2nF 至 3nF 的旁路电容。
对于存在 EMI 和 EMC 问题的应用,请使用具有足够低 ESR 的旁路电容器将 VLOOP 电源的任何纹波电压去耦。否则,纹波电压会耦合到 4mA 至 20mA 电流源上,并在电流转换至电压后作为 RLOAD 上的噪声出现。
此外,在驱动容性负载时,VREF 基准缓冲器存在稳定性问题。图 8-4 显示需要两个滤波电容器,一个 10pF 至 0.5µF 的 CHF,以及另一个 2.2µF 至 22µF 的 CLF。根据应用要求,使用串联隔离电阻 RISO 或缓冲器 RCOMP。