ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
图 7-1 显示了 XTR106 的基本连接图。环路电源 VPS 为所有电路供电。输出环路电流以通过串联负载电阻器 RL 的电压来测量。建议在 V+ 和 IO 之间连接一个 0.01μF 至 0.03μF 的电源旁路电容器。对于故障和/或过载状况可能使输入饱和的应用,建议使用 0.03μF 的电容器。
可使用 2.5V 或 5V 基准来励磁电桥传感器。对于 5V 励磁,将引脚 14 (VREF5) 连接到电桥上;另请参阅 图 7-1。对于 2.5V 励磁,将引脚13 (VREF2.5) 连接到引脚 14;另请参阅 图 6-3。电桥的输出终端连接到仪表放大器输入 VIN+ 和 VIN−。显示在输入之间连接了一个 0.01μF 电容器,建议将其用于高阻抗电桥 (> 10kΩ)。电阻器 RG 根据满量程电桥电压 VFS 的要求设置仪表放大器的增益。
LIN 极性和 RLIN 为电桥提供二阶线性化校正,实现高达 20:1 的线性改进。连接到 Lin 极性(引脚 12)会决定非线性校正的极性;连接到 IRET 或 VREG。即使不需要线性校正,也要将 Lin 极性连接到 VREG。RLIN 根据 方程式 7 选择,取决于 KLIN(线性化常量)以及电桥相对于 VFS 的非线性度(请参阅 节 6.3.1)。
其中:
其中:
完整电流变送器的传递函数为:
其中:
从传递函数可以明显看出,如果未使用 RG (RG = ∞),则增益为零,输出仅为 XTR106 零电流。
负输入电压 VIN 会导致输出电流小于 4mA。不断增加的负 VIN 会导致输出电流限制在约 1.6mA。如果电流源自基准和/或 VREG,则电流限制值可能会增加。另请参阅图 5-7和图 5-8。
越来越高的正输入电压(大于满量程输入,VFS)会根据传递函数产生越来越高的输出电流,直到约 28mA 的输出电流限制。另请参阅图 5-9。
IRET 引脚是来自基准和 VREG 的所有电流的返回路径。IRET 还用作本地接地,并作为 VREG 和板载电压基准的基准点。IRET 引脚允许 XTR106 检测外部电路中使用的任何电流,并将其纳入输出电流而不会导致误差。XTR106 的输入电压范围以该引脚为基准。