ZHDS442 September 2026 XTR100
ADVMIX
XTR1xx 系列是精密放大器与高匹配度电阻的组合,主要针对精密两线制变送器应用而优化,但仍可用于通用精密应用。XTR1xx 内部的放大器采用业界先进、专有的精密零漂移技术,具有超低的输入失调电压和失调漂移。放大器的工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,单位增益稳定,带宽为 1.0MHz,噪声频谱密度为 55nV/√Hz,而每个放大器的典型静态电流仅为 40µA,且无 1/f 噪声。
XTR1xx 具有两个集成电阻 10kΩ 和 40kΩ,可产生超高精度的 1:4 电阻比,容差小于 0.05%,漂移为 ±2ppm/°C。XTR100 采用 6 引脚 DBV 封装,与常见的 5 引脚 SOT-23 运算放大器引脚排列兼容。XTR102 额外集成一个 480kΩ 电阻,并设有专用的 HART 调制信号输入引脚。XTR120 是 XTR102 的超集,此外还额外集成第二个零漂移精密放大器,可用于对 PWM 信号进行有源滤波。所有 XTR1xx 系列器件的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
超低的放大器失调漂移、超低的电阻比例漂移,再加上低噪声,共同实现了出色的变送器精度。当这些特性与超低功耗、超低电压和小型封装相结合时,使 XTR1xx 成为构建精密 4mA– 20mA 变送器的理想选择。DBV 封装可提供从分立元件实现方案到 XTR100 的平滑过渡。对 HART 输入和 PWM 输入的支持确保了广泛的应用范围。此外,宽带宽还带来了高可靠性和更佳的 EMC 特性。