ZHCSCX7B June 2014 – February 2017 UCD3138128 , UCD3138A64
PRODUCTION DATA.
| 特性 | UCD3138 RHA/RMH |
UCD3138064 RMH |
UCD3138 RGC |
UCD3138064 RGC |
UCD3138064 RGZ |
UCD3138128 PFC |
UCD3138A64 PFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供的封装 | 40 引脚 QFN (6mm x 6mm) |
40 引脚 QFN (6mm x 6mm) |
64 引脚 QFN (9mm x 9mm) |
64 引脚 QFN (9mm x 9mm) |
48 引脚 QFN (7mm x 7mm) |
80 引脚 QFP (14mm x 14mm) (含引线) |
80 引脚 QFP (14mm x 14mm) (含引线) |
| ARM7TDMI-S 内核处理器 | 31.25MHz | 31.25MHz | 31.25MHz | 31.25MHz | 31.25MHz | 31.25MHz | 31.25MHz |
| 高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出(250ps 分辨率) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 高速独立反馈环路数量(# 经调节的输出电压) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 位,256kps,通用 ADC 通道 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9 | 15 | 15 |
| ADC 输出上的数字比较器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 闪存存储器(程序) | 32kB | 64kB | 32kB | 64kB | 64kB | 128kB | 64kB |
| 32kB 闪存存储器组中存储器的数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 仅提供 1 组 64kB 闪存 |
| 闪存存储器(数据) | 2kB | 2kB | 2kB | 2kB | 2kB | 2kB | 2kB |
| RAM | 4kB | 4kB | 4kB | 4kB | 4kB | 8kB | 8kB |
| 可编程故障输出 | 1 + 2(1) | 1 + 2(1) | 4 | 2 + 2(1) | 1 + 2(1) | 4 | 4 |
| 具有逐周期电流限制的高速模拟比较器 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| UART (SCI) | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PMBus/I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其它 I2C | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 |
| SPI | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 |
| 定时器 | 4(16 位)和 1(24 位) |
4(16 位)和 1(24 位) |
4(16 位)和 1(24 位) |
4(16 位)和 1(24 位) |
4(16 位)和 1(24 位) |
4(16 位)和 2(24 位) |
4(16 位)和 2(24 位) |
| 定时器 PWM 输出 | 1(1) | 1(1) | 2 | 2 | 1(1) | 4 | 4 |
| 定时器捕捉输入 | 2(1) | 2(1) | 1 + 3(1) | 1 + 3(1) | 2(1) | 2 + 2(1) | 2 + 2(1) |
| 数字通用输入输出 (GPIO) 总数 | 18 | 18 | 30 | 30 | 24 | 43 | 43 |
| 外部中断 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 外部石英钟支持 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是(引脚 #61、62) | 是(引脚 #61、62) |
| 峰值电流模式控制 | 只适用于 EADC2 | 所有 EADC 通道 | 只适用于 EADC | 所有 EADC 通道 | 所有 EADC 通道 | 所有 EADC 通道 | 所有 EADC 通道 |